cULus Recognized
ID de certificação: E221474-20140616Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |
Device connector front mounting, Universal, 5-position, Pin, straight, M12-Standard, coding: A, on free cable end, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz wire, potted
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |