M17-3ES1N8AA500S/1,5 - Device connector front mounting
1069506

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Solutions with cross-manufacturer compatibility for standard and fast locking systems
Modern, consistent design for highly convenient operation
Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
All housing can be fitted with pin or socket contacts
Safe use in the field, thanks to high degree of protection