Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Coding
N
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
17
Direction of rotation
Standard
Connection profile
17
Number (Contact group 1)
17
Contact diameter (Contact group 1)
1 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
8 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
150 V
Housing
Note
Order contact inserts separately
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP65
IP67
IP68
Seal
External cable diameter
7.5 mm ... 9.5 mm
Seal material
NBR
N.º de artigo
1627067
Pcs./Emb
20 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave de produto
ABRAFA
GTIN
4046356748872
Peso por unidade (inclusive embalagem)
71,58 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
71,58 g
País de origem
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa