| Order information: | Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Insulating body | |
| Note | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Coding | N |
| Material (Insulating body) | PA 6.6 |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact switching type | Socket |
| Application | Signal |
| Number of positions | 12 |
| Direction of rotation | Counter direction |
| Connection profile | 12 |
| Number (Contact group 1) | 12 |
| Contact diameter (Contact group 1) | 1 mm |
| Rated current Contact (Contact group 1) | 8 A (for max. connection cross section) |
| Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Housing | |
| Note | Order contact inserts separately |
| Type | Cable connector housing |
| Thread type | M23 |
| Design | straight |
| Type of locking | Screw locking mechanism |
| Pg screw connection | none |
| Material (Housing) | Metal |
| Degree of protection (plugged in) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Seal | |
| External cable diameter | 6.5 mm ... 7.5 mm |
| Seal material | NBR |
| N.º de artigo | 1600160 |
| Pcs./Emb | 20 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | ABR |
| Chave de produto | ABRAFA |
| GTIN | 4046356228879 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 72,83 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 67,74 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2bbab672-f60f-41e3-9adc-03a33ef42ffa |