RC-12S1N8A80EP
-
Cable connector
1599206
M23, Cable connector, straight, Screw locking mechanism, No. of pos.: 12, Direction of rotation: Standard, contact connection type: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm, coding: N
Detalhes dos produtos
Order information: | Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
Product type | Circular connector (cable-side) |
Insulating body | |
Note | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
Coding | N |
Material (Insulating body) | PA 6.6 |
Connection method | Crimp connection |
Contact switching type | Socket |
Application | Signal |
Number of positions | 12 |
Direction of rotation | Standard |
Connection profile | 12 |
Number Contact (Contact group 1) | 12 |
Diameter Contact (Contact group 1) | 1 mm |
Rated current Contact (Contact group 1) | 8 A (for max. connection cross section) |
Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Housing | |
Note | Order contact inserts separately |
Type | Cable connector housing |
Thread type | M23 |
Design | straight |
Type of locking | Screw locking mechanism |
Pg screw connection | none |
Material (Housing) | Metal |
Degree of protection (plugged in) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Seal | |
External cable diameter | 3 mm ... 10.5 mm |
Seal material | NBR |
Ambient conditions | |
Permissible humidity (storage/transport) | 50 % ... 65 % |
N.º de artigo | 1599206 |
Pcs./Emb | 20 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | ABR |
Chave de produto | ABRAFA |
GTIN | 4046356224666 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 68,59 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 68,353 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: Não aplicável) |
SCIP | eab1f548-f04f-4420-8059-e539b27d5870 |
Produtos compatíveis
-
-
RC-11S2000 - Crimp contact 1596772
-
RC-12S2000 - Crimp contact 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimp contact 1602998
-
RC-22S2000 - Crimp contact 1603327
-
RC-21S2000 - Crimp contact 1603315
-
RC-22S2300 - Crimp contact 1603330
-
RC-22S2400 - Crimp contact 1603332
-
RC-21S2300 - Crimp contact 1603318
-
RC-21S2400 - Crimp contact 1616500
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA