RC-12P1N8A7600
-
Coupler connector
1597504
Detalhes dos produtos
| Order information: | Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Thread type | M23 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating body | |
| Note | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Coding | N |
| Material (Insulating body) | PA 6.6 |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact switching type | Pin |
| Application | Signal |
| Number of positions | 12 |
| Direction of rotation | Standard |
| Connection profile | 12 |
| Number (Contact group 1) | 12 |
| Contact diameter (Contact group 1) | 1 mm |
| Rated current Contact (Contact group 1) | 8 A (for max. connection cross section) |
| Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Housing | |
| Type | Coupling housing |
| Thread type | M23 |
| Design | straight |
| Type of locking | Screw locking mechanism |
| Pg screw connection | Pg11 |
| Material (Housing) | GD-Zn |
| Material (Housing surface) | Ni |
| Material (Rotating parts) | CuZn |
| Degree of protection (plugged in) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| N.º de artigo | 1597504 |
| Pcs./Emb | 20 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | ABR |
| Chave de produto | ABRAFG |
| GTIN | 4046356216449 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 83,42 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 80,08 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | ef64c6fc-a788-45e7-a61d-92ec9e1a0ffa |
Produtos compatíveis
-
-
RC-11P2000 - Crimp contact 1596770
-
RC-12P2000 - Crimp contact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimp contact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimp contact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimp contact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimp contact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimp contact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimp contact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimp contact 1611637
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA