RC-09P1N8A80EN
-
Cable connector
1595424
Detalhes dos produtos
| Order information: | Order crimp contacts 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separately |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Insulating body | |
| Note | Order information: Order crimp contacts 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separately |
| Coding | N |
| Material (Insulating body) | PA 6.6 |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact switching type | Pin |
| Application | Signal |
| Number of positions | 9 |
| Direction of rotation | Standard |
| Connection profile | 8+1 |
| Number (Contact group 1) | 1 |
| Contact diameter (Contact group 1) | 2 mm |
| Rated current Contact (Contact group 1) | 20 A (for max. connection cross section) |
| Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Number (Contact group 2) | 8 |
| Contact diameter (Contact group 2) | 1 mm |
| Rated current Contact (Contact group 2) | 8 A |
| Rated voltage Contact (Contact group 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Housing | |
| Note | Order contact inserts separately |
| Type | Cable connector housing |
| Thread type | M23 |
| Design | straight |
| Type of locking | Screw locking mechanism |
| Pg screw connection | none |
| Material (Housing) | Metal |
| Degree of protection (plugged in) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Seal | |
| External cable diameter | 3 mm ... 10.5 mm |
| Seal material | NBR |
| N.º de artigo | 1595424 |
| Pcs./Emb | 20 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave de produto | ABRAFA |
| GTIN | 4046356206655 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 72,97 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 72,97 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
RC-12P2000 - Crimp contact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimp contact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimp contact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimp contact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimp contact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimp contact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimp contact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimp contact 1611637
-
RC-5SP2000 - Crimp contact 1603529
-
RC-59P2000 - Crimp contact 1603498
-
RC-5CP2000 - Crimp contact 1603513
-
RC-5AP2000 - Crimp contact 1603505
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA