Conectores e tomadas de carga NACS para a América do Norte Componentes NACS potentes, robustos e duradouros para as suas estações de carga – do líder de mercado em tecnologia de carregamento para E-mobility.

Cabo de carregamento NACS CHARX connect professional em utilização

Conforme SAE J3400 e com certificação UL 2251

O North American Charging Standard conforme SAE J3400 está a ganhar terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS tipo 1 conforme SAE J1772 a longo prazo. A mudança para o NACS irá desempenhar assim um papel central na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento nos EUA, no Canadá e no México. Como especialista experiente em tecnologia de carregamento para E-mobility, fornecemos cabos de carregamento NACS conforme SAE e com certificação UL e tomadas no veículo NACS que cumprem as mais elevadas exigências – tanto para o carregamento AC como para High Power Charging.

Os nossos produtos NACS em vídeo

Máxima qualidade, segurança e compatibilidade Os nossos cabos de carregamento e as nossas tomadas de carga NACS estão 100 % em conformidade com as normas

Mapa de imagem interativo: 100 % em conformidade com as normas dos cabos de carregamento e tomadas de carga NACS
UL 2251
Os nossos cabos de carregamento e as nossas tomadas de carga NACS têm certificação UL 2251, o que significa que passaram nos testes de tecnologia de segurança UL e têm a marca de certificação UL.
SAE J3400
Os cabos de carregamento e as nossas tomadas de carga NACS cumprem o padrão automóvel SAE J3400, que foi adotado no final de 2023 e tem como base o conector de carga proprietário da Tesla.
IEC 62196-3
Em especial, os cabos de carregamento DC NACS e as tomadas de carga NACS também cumprem a norma internacional IEC 62196-3 para o carregamento rápido com corrente contínua.
IATF 16949
Em todas as etapas de desenvolvimento e produção, os nossos produtos NACS são certificados de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e, por conseguinte, cumprem os elevados requisitos de qualidade e de processo da indústria automóvel.

O que é que isto significa na prática?

  • Robustez e durabilidade graças a materiais e processamento de alta qualidade
  • Máxima segurança elétrica para os utilizadores
  • Elevada disponibilidade da instalação e segurança contra falhas para o operador
  • Compatibilidade independente do fabricante entre conectores e tomadas de carga NACS normalizadas

Conectores AC NACS


Cabo de carregamento NACS CHARX connect eco para o carregamento AC com 80 A

Carregamento AC com 80 A Disponível desde já

Os nossos cabos de carregamento AC NACS da família CHARX connect eco, 100 % em conformidade com as normas, têm qualidade industrial comprovada e impressionam com máxima segurança. Os robustos conectores de carga NACS são fáceis de manusear e permitem um carregamento AC em duas classes de potência com 50 A e 80 A.

  • Corrente de carga: 50 A, 80 A
  • Tensão nominal: 500 V
  • Secção do condutor: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Comprimento do cabo: 25 ft (pés) (outros comprimentos mediante pedido)
  • Sistema de sensores de temperatura: NTC (opcional)
  • Grau de proteção: IP67
  • Grau de proteção contra toque: IPXXB
  • Certificações/normas: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Opcionalmente com o logótipo da Phoenix Contact ou campo livre para autocolante
Vista 3D

Experimente agora em 3D

Analise detalhadamente o conector de carga AC NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Conectores DC NACS


Cabos de carregamento NACS CHARX connect professional para o carregamento DC com 500 A

High Power Charging com 500 A Disponível a partir do final do segundo trimestre de 2026

Os cabos de carregamento DC NACS da família CHARX connect professional permitem o carregamento High Power Charging (HPC) não refrigerado com 500 kW em Boost Mode ou 375 kW permanentemente. Os cabos de carregamento 100 % compatíveis com as normas impressionam pelo nível particularmente elevado de segurança e ergonomia durante o carregamento rápido.

  • Corrente de carga em Boost Mode: 500 A
  • Corrente de carga contínua: 200 A, 375 A
  • Tensão nominal: 1000 V
  • Secção do condutor: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Comprimento de cabo: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Sistema de sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores (apenas para a variante 375 A)
  • Botão livremente atribuível, p. ex., para cancelar o carregamento
  • Grau de proteção: IP67
  • Grau de proteção contra toque: IPXXB
  • Certificações/normas: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Vista 3D

Experimente agora em 3D

Analise detalhadamente o conector de carga DC NACS. Através da função de zoom e rotação, pode observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Quais são as vantagens dos nossos conectores NACS?

Manuseamento do cabo de carregamento DC NACS CHARX connect professional
Proteção contra toque do cabo de carregamento DC NACS CHARX connect professional
Montagem e branding personalizados de cabos de carregamento NACS
Manuseamento do cabo de carregamento DC NACS CHARX connect professional

Os nossos cabos de carregamento NACS são sempre caracterizados por um design visualmente apelativo e ergonómico.

Uma característica especial do cabo de carregamento DC NACS é o design de conector tradicional da Phoenix Contact com pega deslocada. Isto não só permite um manuseamento mais seguro e confortável, como também assegura o desacoplamento térmico das superfícies que aquecem, o que também aumenta a segurança na aplicação.

Os cabos de carregamento AC NACS são também particularmente fáceis de manusear graças às suas dimensões compactas e peso reduzido, combinados com um toque sólido.

Proteção contra toque do cabo de carregamento DC NACS CHARX connect professional

De acordo com a norma UL 2251, os nossos conectores de carga AC e DC NACS estão equipados com uma proteção contra toque que cumpre o grau de proteção IPXXB. Esta proteção contra toque é realizada por pinos salientes dentro dos contactos de potência. São assim evitados acidentes elétricos provocados por um toque acidental nos contactos.

A característica especial da nossa proteção contra toque são as tampas de plástico totalmente revestidas dos pinos, que garantem uma fixação segura e duradoura. Isso evita que as tampas fiquem presas na tomada no veículo e falhas dispendiosas na estação de carga.

Montagem e branding personalizados de cabos de carregamento NACS

Os nossos conectores de carga NACS estão disponíveis em stock com um logótipo da Phoenix Contact gravado e um cabo não montado num dos comprimentos padrão disponíveis.

A pedido, podemos oferecer-lhe uma vasta gama de serviços para individualização e montagem do seu cabo de carregamento AC e DC NACS – de acordo com os seus requisitos de branding e montagem:

  • O seu logótipo – permanentemente gravado ou como etiqueta de plástico resistente aos raios UV e a intempéries
  • Comprimentos de cabo individuais, comprimentos de decapagem e cortes escalonados
  • Cravação das extremidades dos condutores com terminais ponteira ou terminais de olhal
  • Compactação das extremidades dos condutores através da tecnologia de soldadura por ultrassons

Entre em contacto connosco!

Aconselhamento e outras informações


O seu contacto pessoal

Para todas as questões sobre os nossos produtos e soluções

André Almeida
André Almeida
Business Development E-Mobility
+351 92 529 3953
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de E-mobility. Vamos moldar juntos a transição da mobilidade!

FAQ sobre o tema NACS

Perguntas e respostas frequentes sobre o tema NACS
Perguntas e respostas frequentes sobre o tema NACS
Perguntas e respostas frequentes sobre o tema NACS
Perguntas e respostas frequentes sobre o tema NACS

NACS significa North American Charging Standard (padrão de carregamento norte-americano), foi desenvolvido pela Tesla, foi normalizado como SAE J3400 desde o final de 2023 e combina o carregamento AC e DC de veículos elétricos num design de conector compacto. O NACS está a ser adotado por quase todos os fabricantes de automóveis para o mercado dos EUA, como a Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian e Volvo, e é também considerado o futuro padrão para a infraestrutura de carregamento na América do Norte, especialmente nos EUA, Canadá e México. Por exemplo, as redes de carregamento Electrify America e Electrify Canada estão a ser convertidas para NACS.

Perguntas e respostas frequentes sobre o tema NACS

Os cabos de carregamento com conectores NACS permitem o carregamento AC e DC de veículos elétricos com tomadas de carga NACS conforme SAE J3400. Os cabos de carregamento NACS podem transmitir tensões até 1.000 V e correntes de 500 A ou mais. O conector de carga é mais compacto e ergonómico do que uma tomada de carga CCS de tipo 1 e não é necessário qualquer adaptador de NACS para CCS1 para carregar veículos elétricos com uma tomada de carga NACS. A Phoenix Contact é fornecedora de cabos de carregamento NACS robustos, certificados pela UL 2251, concebidos para utilização industrial e exigente.

Perguntas e respostas frequentes sobre o tema NACS

Como especialista experiente e de longa data em tecnologia de carregamento para E-mobility, a Phoenix Contact oferece conectores e tomadas de carga NACS certificados pela UL 2251 e conforme SAE J3400 para carregamento AC e DC de veículos elétricos. Os fabricantes de infraestruturas de carregamento e de veículos beneficiam de uma qualidade, segurança e durabilidade particularmente elevadas. Designs robustos e ergonómicos, a elevada capacidade de condução de corrente e as opções de personalização garantem soluções técnicas fiáveis e proporcionam aos utilizadores uma experiência de carregamento sem dificuldades, confortável e de primeira classe.

Sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-mobility O seu parceiro de confiança forte

Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com cerca de 800 colaboradores em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, o nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.

Enquanto pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carregamento HPC com refrigeração líquida e referência em matéria de normalização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. O nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, fiável, interligada e preparada para os desafios do futuro.

Público presente na palestra especializada, incluindo os logótipos da IEC, da DKE e da CharIN

Entidades responsáveis pela normalização global Juntamente com a IEC, a DKE e a CharIN, estamos a acelerar a transição para a mobilidade sustentável

Estamos a impulsionar a eletrificação do setor dos transportes – não só como fabricante de tecnologia de carregamento, mas também como entidade de referência fiável e participante ativo no trabalho de normalização a nível global.

Na qualidade de líderes das equipas de projeto internacionais da IEC, bem como dos órgãos homólogos alemães na DKE, estabelecemos ligações entre a indústria, os organismos de ensaio e os parceiros de infraestruturas, participamos ativamente na elaboração das especificações das novas normas de carregamento e aceleramos o processo de adoção de normas internacionais.

Em conjunto com importantes fabricantes de automóveis e a TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Atualmente, a CharIN, com mais de 300 membros, é a principal associação a nível mundial que defende normas de carregamento uniformes, como o CCS, o NACS e o MCS.

Através das nossas empresas de distribuição em todo o mundo, garantimos a aceitação junto das organizações nacionais de normalização, consolidamos os resultados a nível global e criamos confiança num sistema de carregamento seguro e interoperável.