cUL Recognized
ID de certificação: E118976-20100522| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 26 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E118976-20100522| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 26 | ||
UL Recognized
ID de certificação: E221474-20220907| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
cUL Recognized
ID de certificação: E221474-20220907| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||