Bridging module, for bridging input and output circuit
Detalhes dos produtos
Product type
Bridge
N.º de artigo
2835875
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
CK3
Chave de produto
DK1XXX
GTIN
4017918907358
Peso por unidade (inclusive embalagem)
68,5 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
52,61 g
Número do imposto alfandegário
85389091
País de origem
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa