CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 175 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 175 A | |||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00540IECEx
ID de certificação: IECExSEV13.0003U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2.5 - 70 | ||
ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0132U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2.5 - 70 | ||