Máquinas automáticas de descarnagem e cravação ‒ duas funções num equipamento

Máquinas automáticas de descarnagem e cravação

Duas funções num equipamento: A máquina automática de descarnagem e cravação compacta CF 3000 efetua a preparação completa de condutores de forma rápida e segura em apenas uma etapa de trabalho. Processa terminais ponteira em versão de material em fita. Para o processamento em massa, utilize a robusta ferramenta automática CF 1000. Com as máquinas automáticas portáteis de descarnagem e cravação, só precisa de dois segundos para a montagem dos condutores.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento simples por Plug and Play
  • Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
  • Troca rápida da secção transversal graças ao formato modular
  • Até 75% de poupança de tempo com a Crimphandy graças aos passos de trabalho resumidos e à operação mais simples
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação CF 3000

Máquina automática de descarnagem e cravação CF 3000 Compacta e portátil para material em rolo

Para uma utilização móvel, utilize a compacta máquina automática de descarnagem e cravação CF 3000. Com este equipamento, processa terminais ponteira descarnados em versão de material em rolo, no intervalo de secção transversal de 0,25 até 2,5 mm², de forma rápida e segura. Numa só etapa de trabalho, o condutor é descarnado e depois comprimido com um terminal ponteira.

Em menos de um minuto, pode converter a máquina automática para diferentes secções transversais. Devido ao seu formato compacto e leve, a máquina automática de descarnagem e cravação CF 3000 também pode ser aplicada em diversas estações de trabalho.

Máquina automática de descarnagem e cravação CF 1000 para o processamento em massa

Máquina automática de descarnagem e cravação CF 1000 Robusta e estacionária para mercadoria a granel

Para o processamento em massa de condutores com terminais ponteira isolados no intervalo de secção transversal até 10 mm², utilize a estável e robusta máquina automática portátil de descarnagem e cravação CF 1000.

Numa só etapa de trabalho, o condutor é descarnado e depois comprimido com um terminal ponteira. Esta máquina automática permite processar até 1200 condutores por hora. O seu formato modular permite uma conversão rápida para diversas secções transversais. O contador integrado fornece uma vista geral das quantidades.

Descarnagem e cravação em dois segundos com a máquina automática portátil de descarnagem e cravação

Máquina automática portátil de descarnagem e cravação Descarnar e cravar em menos de dois segundos

O processamento clássico de condutores abrange dois passos de trabalho, duas ferramentas e exige muito tempo. A nossa máquina automática portátil de descarnagem e cravação, a Crimphandy, revoluciona este processo: apenas uma ferramenta, apenas uma etapa de trabalho e uma poupança de tempo de até 75%.

A máquina automática portátil de descarnagem e cravação é um dispositivo portátil para descarnar condutores e cravar terminais ponteiras numa só operação que demora menos de dois segundos. As funções de controlo automático asseguram, de forma consistente, resultados de cravação de alta qualidade.

Um condutor é processado com a máquina portátil automática de descarnagem e cravação
A máquina automática portátil de descarnagem e cravação exibe uma mensagem de erro através de um LED
A bateria da máquina automática portátil de descarnagem e cravação foi removida
Os terminais ponteira a vermelho estão no carregador aberto da máquina automática portátil de descarnagem e cravação
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação com recipiente de recolha para resíduos de isolamento
Cortar condutores com o CRIMPHANDY CUTTER
Um condutor é processado com a máquina portátil automática de descarnagem e cravação

A função automática de descarnagem e cravação facilita a operação do equipamento: basta inserir condutores não processados, descarnar e cravar automaticamente e já está.

A máquina portátil automática de descarnagem e cravação sinaliza o estado operacional sempre de forma inequívoca através dos LED coloridos. Os elementos de controlo servem apenas para ligar e desligar e para reiniciar o equipamento.

A máquina automática portátil de descarnagem e cravação exibe uma mensagem de erro através de um LED

A máquina automática portátil de descarnagem e cravação está equipada com sensores capacitivos para detetar as secções do condutor inseridas. Um condutor não adequado é automaticamente detetado, impedindo com segurança uma compressão incorreta. O erro é apresentado através de um LED.
Deste modo, são garantidas cravações de alta qualidade. A sua compressão quadrada pode ser utilizada para todos os pontos de ligação e eixos de borne. As forças de extração são superiores às condições normais exigidas.

A bateria da máquina automática portátil de descarnagem e cravação foi removida

Os trabalhos no quadro de comando não devem ser limitados por cabos ou tubos de equipamento. A máquina automática portátil de descarnagem e cravação dispõe de uma potente bateria de polímeros de iões de lítio que pode ser facilmente substituída, com autonomia para até 2000 cravações. Assim, o dispositivo portátil está sempre pronto para ser utilizado durante vários dias. O carregador rápido fornecido carrega totalmente a bateria em apenas uma hora.

Os terminais ponteira a vermelho estão no carregador aberto da máquina automática portátil de descarnagem e cravação

A máquina automática portátil de descarnagem e cravação possui um carregador integrado para terminais ponteira em forma de faixas. Graças à alimentação automática, é possível efetuar a cravação de vários condutores sem interrupção.

Máquina automática portátil de descarnagem e cravação com recipiente de recolha para resíduos de isolamento

A máquina automática portátil de descarnagem e cravação possui um recipiente de recolha facilmente removível para resíduos de isolamento. Tal garante um ambiente de trabalho limpo. Assim, o equipamento pode ser utilizado dentro de um quadro de comando.

Cortar condutores com o CRIMPHANDY CUTTER

Com o CRIMPHANDY CUTTER, corta condutores de 0,5 a 1,5 mm² no comprimento certo e com toda a comodidade. Este prático dispositivo de corte é montado diretamente na Crimphandy de forma rápida e descomplicada.

Processamento rápido de condutores com a Crimphandy

Com a nossa Crimphandy, beneficie da mobilidade de uma ferramenta manual com a eficiência de uma ferramenta automática.
Pode encontrar instruções passo a passo para a colocação em funcionamento e operação da máquina móvel de decapagem e engaste no nosso tutorial de vídeo.

Mais informações
Máquina automática portátil de descarnagem e cravação

Com a nossa Crimphandy, a máquina automática de descarnagem e cravação mais pequena do mercado, precisa de apenas dois segundos para montar os seus condutores. Encontra informações adicionais sobre as máquinas automáticas portáteis de descarnagem e cravação na nossa brochura.

Ir para a brochura
Os condutores são processados diretamente no quadro de comando com a máquina automática portátil de descarnagem e cravação Crimphandy