Monitorizador de velocidade sem sensores Monitorização de movimento segura sem sensores adicionais. Quer sejam sistemas de transporte sem condutor ou eixos rotativos em máquinas-ferramentas: o monitorizador de velocidade seguro PSR-MM35 monitoriza de forma fiável as velocidades, protegendo dessa forma contra movimentos perigosos. Pode monitorizar os movimentos de forma especialmente económica e eficiente sem sensores adicionais.

Monitorização de movimento sem sensores
Monitorizador de velocidade sem sensores PSR-MM35

Monitorizador de velocidade sem sensores PSR-MM35

O monitorizador de velocidade seguro PSR-MM35, certificado pela TÜV, monitoriza as velocidades sem recorrer a sensores adicionais. Com base na medição do campo rotativo do acionamento, as funções de segurança integradas são implementadas de forma fiável até SIL 3 ou PLe.

Funções de segurança integradas:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Maquina de embalagem

Aplicação na indústria alimentar utilizando o exemplo de uma máquina de embalagem

Elevada rentabilidade

A tecnologia sem sensores elimina o custo de sensores adicionais para a monitorização da velocidade. Poupe até 50 % nos seus custos de aquisição.

Medição do campo rotativo do acionamento

A medição do campo rotativo do acionamento permite uma monitorização de movimento sem sensores

Fiabilidade máxima

Os sensores externos são suscetíveis à interferência de fatores ambientais, tais como choque, vibração e compatibilidade eletromagnética. A medição do campo rotativo do acionamento é independente dos fatores de interferência para permitir a máxima disponibilidade do sistema.

Funções de segurança para uma monitorização segura dos movimentos

Funções de segurança integradas para uma monitorização segura dos movimentos

Rápida colocação em funcionamento

Sem sensores adicionais, não há necessidade de trabalhos adicionais de montagem e ajuste. O software de configuração intuitivo PSRmotion reduz ainda mais o tempo de instalação e colocação em funcionamento do monitorizador de velocidade seguro.

Possibilidades de aplicação Monitorizador de velocidade sem sensores na prática

Fresadora CNC
Exemplo de máquina-ferramenta: fresadora CNC
Furadora CNC
Exemplo de máquina-ferramenta: furadora CNC
Máquina para trabalhar madeira
Exemplo de máquina-ferramenta: máquina para trabalhar madeira
Exemplo de fabrico de máquinas: máquina de embalagem
Exemplo de fabrico de máquinas: máquina de embalagem
Ponte acionada por motor em Amesterdão
Exemplo de infraestrutura: ponte acionada por motor

Resumo de produtos

As variantes em resumo

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Monitorizador de velocidade sem sensores PSR-MM35 com ligação push-in

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Monitorizador de velocidade sem sensores PSR-MM35 com ligação de parafuso

Nível de segurança até SIL 3 / PL e até SIL 3 / PL e
Avaliação Avaliação de 2 canais do campo rotativo dos motores de corrente alternada e trifásicos Avaliação de 2 canais do campo rotativo dos motores de corrente alternada e trifásicos
Largura total 12,5 mm 12,5 mm
Software de configuração PSRmotion PSRmotion
Tipo de ligação borne push-in encaixável borne de parafuso encaixável
Ir para o produto Ir para o produto