Tecnologia PLC-INTERFACE Um olhar nos bastidores.
Com os relés PLC-INTERFACE pode comutar de forma segura e fiável
A gama de produtos PLC-INTERFACE inclui mais de 700 artigos diferentes e totalmente automatizados para satisfazer os requisitos de qualquer aplicação.
Para máxima flexibilidade, os relés PLC-INTERFACE estão disponíveis opcionalmente com tecnologia de ligação de parafuso ou push-in. Escolha entre relés eletromecânicos encaixáveis e relés de estado sólido. No processo de seleção, tanto as características externas para o caso específico como o núcleo dos produtos são decisivos:
Este núcleo é constituído por um Lead-Frame robusto em cobre, que garante sempre ligações fiáveis e uma distribuição ideal do calor no invólucro. Além disso, estão disponíveis variantes com placa de circuito impresso.
Com os relés da Phoenix Contact, pode confiar na mais recente e inovadora tecnologia para uma vasta gama de produtos de variantes standard e especiais para cada aplicação.
Como são criados os nossos relés - um olhar nos bastidores
Tecnologia Lead-Frame
Comutar sinais com fiabilidade – em espaços reduzidos
A tecnologia Lead-Frame na série de relés PLC-INTERFACE representa o fundamento sólido para a comutação, isolamento e amplificação fiáveis de sinais. Além disso, são utilizados relés eletromecânicos e de estado sólido. Esta combinação é comprovada dia após dia em milhões de ciclos de comutação. Em 1997, a Phoenix Contact estabeleceu um marco na tecnologia de relés: a tecnologia Lead-Frame foi integrada, pela primeira vez, em módulos de relé com uma largura total de 6,2 mm.
Vantagens
- Maior resistência a vibrações graças aos componentes eletrónicos prensados
- Gestão térmica otimizada evita o aquecimento pontual e aumenta a vida útil dos componentes eletrónicos
- Tecnologia comprovada para módulos de relé altamente compactos
- Construção sustentável graças a componentes facilmente separáveis e relés encaixáveis
- Cablagem simples com tecnologia push-in e de união roscada
Um olhar sobre a produção totalmente automatizada
Os relés produzidos de forma totalmente automática com um elevado nível de know-how de fabrico apoiam-no de forma fiável, eficiente e sustentável no funcionamento das suas instalações e aplicações.
As peças de plástico são fabricadas a partir de granulado e os condutores são dobrados e perfurados a partir de placas de metal em bruto. As placas de circuito impresso são dispostas, equipadas e soldadas. Os componentes eletrónicos são introduzidos nas instalações nos pontos certos do processo e chegam ao seu destino definido.