Soluções de produtos para processos de fabrico otimizados

Sistemas escaláveis para eficiência máxima

Organize o seu fabrico de quadros de comando tão eficientemente como possível, desde o material de instalação até ao sistema de assistência ao operador.

Saiba mais sobre as diversas opções que permitem otimizar a sua produção de forma adequada na nossa brochura "clipx WIRE assist"!

Transferir agora
Preparação de condutores com o clipx WIRE assist

Produção eficiente

A construção de armários de distribuição distingue-se por uma percentagem elevada de custos de processo. Por isso, é um ponto de partida ideal para melhorar o potencial económico da produção de máquinas e sistemas. COMPLETE line oferece soluções inovadoras e escaláveis para a configuração eficiente dos seus processos de fabrico.

Trabalhos com o sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Sistema de assistência ao operador WIRE assist

Sistemas de assistência ao operador

O sistema de assistência clipx WIRE assist permite uma preparação eficiente de condutores. O sistema orientado por software guia o utilizador ao longo do processo de preparação de condutores semiautomatizada, controla as ferramentas automáticas e os sistemas de impressão relevantes e disponibiliza-lhe as informações necessárias com base em dados CAE.

Operação da ferramenta automática CUTFOX 10

Ferramenta automática CUTFOX 10

Ferramentas automáticas

Trabalhe de uma forma económica: automatize diferentes operações com as ferramentas automáticas inovadoras da Phoenix Contact. Não importa se a tarefa é cortar, descarnar ou cravar: com os dispositivos de alto desempenho são possíveis aumentos consideráveis da eficiência em cada uma das etapas parciais da preparação de condutores.

Técnico usa ferramenta manual diante de quadro de comando

Portefólio de ferramentas abrangente

Ferramenta manual

Cortar, descarnar, cravar, aparafusar e medir: uma ferramenta de alta qualidade e com um formato ergonómico facilita não só a execução desses trabalhos, como também garante resultados constantemente precisos. Conheça as ferramentas de processamento e de medição da nossa linha de produtos TOOL fox.

Colaboradores perante o portefólio MARKING system

Portefólio versátil MARKING system

Sistemas de identificação

A identificação de cablagens e componentes é um dos passos do processo de construção de armários de distribuição que mais consomem tempo. Soluções de marcação e identificação industriais do MARKING system facilitam o seu trabalho diário. A oferta de sistema integral, composta por um software de planeamento e marcação profissional, sistemas de impressão inovadores e materiais de marcação para todas as áreas de aplicação, oferece-lhe soluções intuitivas e fáceis de utilizar desde o planeamento à identificação acabada.

Colaborador coloca identificações de instalação e de montagem no quadro de comando

Material de instalação e montagem

Material de instalação e montagem

Por vezes, os detalhes fazem uma grande diferença. Crie o seu quadro de comando de forma eficiente com o material de instalação e montagem do portefólio COMPLETE line. Os acessórios padronizados de marcação, ligação em ponte e verificação reduzem a diversidade necessária de peças, pelo que pode beneficiar da maior reutilização possível. Desde a calha plástica até ao passa-painel, temos tudo o que é necessário para um fabrico eficiente de quadros de comando.

Etapas de processo na construção de armários de distribuição

Etapas de processo na construção de armários de distribuição

Conceber de forma eficiente a construção de armários de distribuição

A otimização contínua de todos os passos do processo no quadro de comando é necessária para conseguir dominar os desafios atuais, como prazos de fornecimento curtos, uma crescente competitividade e o fabrico individualizado. Além de soluções de produtos adequadas, a chave para o sucesso é uma consideração global e a interligação dos processos. COMPLETE line oferece conceitos abrangentes com os quais pode explorar o seu potencial ao longo de toda a cadeia de valor agregado.