Alimentação e proteção na central elétrica Numa central elétrica, a alimentação elétrica e a proteção dos componentes são essenciais. A Phoenix Contact oferece-lhe um portfólio compatível entre si de produtos que lhe permitem alimentar a sua instalação de forma fiável e garantir uma operação sem problemas.

Homem em frente a vários equipamentos de proteção numa central elétrica
Colaborador garante a disponibilidade da instalação

Garantir a disponibilidade da instalação

Assegure uma elevada disponibilidade contínua da sua central elétrica e evite falhas não planeadas. Em aplicações com elevados requisitos ao nível da fiabilidade operacional, são necessárias soluções de fonte de alimentação redundantes. Impedem que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem do sistema. O portfólio completo de disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos oferece-lhe proteção inteligente para o seu sistema de fonte de alimentação. Pode corrigir e eliminar avarias de alta frequência e pobres em energia com filtros de supressão de interferências. Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias e descargas atmosféricas protegem em caso de picos de tensão transientes e de alta energia.

Contacto

O seu contacto Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Terei muito prazer em apoiá-lo no caminho rumo à rede digital de energia elétrica do futuro.