Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de ligação e invólucros eletrónicos para o controlo de edifícios

Building Intelligence

Controlo e operação inteligentes das funções de edifícios.

Descarregar brochura
Homem perante quadro de comando com tecnologia de ligação e invólucros para o controlo de edifícios

As suas aplicações – as nossas soluções

Os edifícios inteligentes automatizados são inimagináveis sem controladores ou Interfaces Homem Máquina (IHM). Juntamente com sensores e atuadores, permitem o registo e a exibição de estados operacionais ou de funções do espaço, tais como controlar a luz, o aquecimento e sombras de forma automatizada. Para a operação fiável, a tecnologia de comando tem de funcionar sem falhas e ter uma operação intuitiva também em caso de manutenção. Quer seja necessário distribuir sinais, transmitir dados ou converter potências: as ligações de dispositivos e os invólucros eletrónicos da Phoenix Contact oferecem soluções comprovadas para inúmeras aplicações na tecnologia de edifícios.

Aplicações frequentes para ligações de dispositivos no controlo de edifícios

  • Terminais de exibição e operação
  • Sensores e atuadores
  • Controladores

Aplicações frequentes para ligações de equipamentos no controlo de edifícios

  • Terminais de exibição e operação
  • Sensores e atuadores
  • Controladores

Vantagens

  • Grande diversidade de aplicações: soluções para aplicações Board-to-Board, Wire-to-Board e Wire-to-Wire
  • Uso flexível: invólucros eletrónicos e tecnologia de ligação para instalações de quadro de comando e de edifícios
  • Funcionalmente adaptável: inúmeras técnicas de ligação e bloqueio para elevado conforto de instalação e fiabilidade operacional permanente
  • Design uniforme dos componentes: ligações de dispositivos e conectores para sinais, dados e potência de uma única fonte
Invólucros eletrónicos da série BC para a automação de edifícios

Invólucros eletrónicos modulares BC para a automação de edifícios

Com invólucros eletrónicos da série BC modular beneficia do controlo prático da tecnologia de ligação push-in na frente do invólucro. Cada câmara do invólucro pode ser configurada individualmente para poder adaptar-se com flexibilidade a todos os requisitos: p. ex. para ligações push-in com bornes para placa de circuitos impressos das séries SPT-THR 1,5 e SPT-THR 2,5 ou através de três profundidades de ligação predefinidas. Para além disso, as tampas de invólucro com ecrã tátil integrado, os teclados de membrana e um conector de bus para calha DIN de 8 e 16 polos permitem a adaptação ideal aos requisitos do equipamento.

  • Dimensões de instalação e de invólucro conforme a norma DIN 43880 para a utilização em quadros de distribuição
  • Substituição de módulos sem eliminação da ligação graças ao conector HBUS de 8 ou 16 polos para a comunicação de módulos paralela e em série
  • Liberdade no desenvolvimento de equipamentos graças à montagem da placa de circuito impresso nas três direções espaciais
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Diversos bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Os controladores e IHM são tão diversificados quanto as tarefas que assumem. O seu âmbito de funcionamento também é consideravelmente determinado pelas interfaces físicas para o utilizador. Quanto mais intuitiva for a operação de um dispositivo, mais fiável pode automatizar processos operacionais. Os bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact comprovaram ser uma solução de ligação intuitiva ao longo de décadas.

  • Conectores e bornes para a placa de circuito impresso
  • Para passos de 2,5 até 5,08 mm
  • Para correntes até 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Versões com ligações de parafuso e ligações por mola
Conectores diretos SKEDD para ligações de placa de circuitos impressos encaixáveis e amovíveis

Conectores diretos SKEDD para ligações de placa de circuitos impressos encaixáveis e amovíveis

Conectores diretos SKEDD para ligações de placa de circuitos impressos encaixáveis e amovíveis

O equipamento técnico dos controladores é tão versátil quanto as tarefas que estes assumem. Os conectores diretos SKEDD para ligações de placa de circuitos impressos são montados diretamente na placa de circuito impresso. Não são necessários outros componentes.

  • Rebites de expansão para o bloqueio seguro sem soldar
  • Versões com uma e duas linhas para passos de 3,5 mm e 5,0 mm
  • Com ligação por mola push-in ou ligação por cravação
  • Para correntes até 12 A e tensões até 320 V
Conectores Board-to-Board para a ligação interna de placas de circuito impresso em dispositivos

Conectores Board-to-Board robustos para a ligação interna de placas de circuito impresso em dispositivos

Conectores Board-to-Board robustos para a ligação interna de placas de circuito impresso em dispositivos

Os componentes dos dispositivos eletrónicos industriais são cada vez mais compactos. Ao mesmo tempo, aumenta também o seu âmbito de funcionamento e a potência. A base para este tipo de dispositivos é constituída por conectores Board-to-Board para a ligação interna de várias placas de circuitos impressos. São particularmente adequados para aplicações descentralizadas e modulares na tecnologia de edifícios, como controladores, conversores de frequência ou IHM.

  • Passos compactos de 0,8 mm e 1,27 mm
  • Versões blindadas e não blindadas
  • Variantes horizontais e verticais para diferentes orientações da placa de circuitos impressos
  • Para alturas de empilhamento de 6 até 12 mm
Conectores de dados à base de cobre para elevadas larguras de banda

Conectores de dados à base de cobre para elevadas larguras de banda

Conectores de dados à base de cobre para elevadas larguras de banda no controlo de edifícios

A moderna tecnologia de edifícios controla inúmeras funções de forma completamente automática ou pelo utilizador. Os controladores e equipamentos IHM processam sinais e dados de forma permanente. Com o aumento da digitalização de edifícios, aumenta também a largura de banda necessária para o efeito. Os conectores de dados à base de cobre da Phoenix Contact garantem a transmissão segura e fiável com taxas de transmissão até 10 GBit/s.

  • Padrões dos conectores de pinos padronizados, como RJ45, USB, D-SUB
  • Montagem de campo simples graças às ligações rápidas, como ligação IDC, ligação Pierce ou a ligação por mola
  • Soluções para a aplicação no interior e no exterior
  • Conceitos de proteção fiáveis para influências físicas, mecânicas e elétricas
Conectores de cabo e de equipamentos para Single Pair Ethernet

Conectores de cabo e de equipamentos para a Single Pair Ethernet

Conectores de cabo e de equipamentos para a Single Pair Ethernet

Quando os sensores e atuadores são implementados e, ao mesmo tempo, precisam de ser bem mantidos num espaço pequeno, os conectores de cabo e os conectores de equipamento para a Single Pair Ethernet (SPE) mostram os seus trunfos. A SPE é ideal como interface compacta e eficiente – por ex., em controladores, IHM e sensores. Com a Ethernet de par único, o protocolo de comunicação transpõe os últimos metros da cablagem interna de dados em edifícios, do controlador ao sensor. A cablagem otimizada, adequada à aplicação, constitui a base para a futura ligação segura do dispositivo até à Cloud. Esta permite uma ligação de rede universal, inteligente e redimensionável de uma aplicação em todos os níveis.

Conectores circulares compactos M8 a M12

Conectores circulares compactos M8 a M12

Conectores circulares compactos M8 a M12

Os inversores, controladores ou câmaras em ambientes exteriores adversos precisam frequentemente de interfaces protegidas até à IP65/67 para a transmissão segura de dados para PC, IHM ou para terminais de operação. Aqui, os conectores circulares nos tamanhos métricos M8 a M12 apresentam as suas vantagens: são normalizados, compactos, compatíveis em termos de conectores e fiáveis, mesmo em ambientes exigentes. Entretanto, estabeleceram-se como padrão em muitas aplicações. A comunicação de sensores e atuadores baseada na Ethernet proporciona-lhe adicionalmente novas áreas de aplicação. A ampla seleção de codificações permite soluções uniformes e consistentes para a transmissão de sinal, dados e potência.

  • Para a transmissão de sinal com até 17 polos
  • Para taxas de dados até 10 GBit/s
  • Para potências até 16 A/630 V
  • Conectores híbridos para dados e potência