Tecnologia de ligação para a gestão de energia em edifícios

Building Intelligence

Fornecer energia a edifícios inteligentes de forma eficiente e autónoma.

Descarregar brochura
Tecnologia de ligação para a gestão de energia em edifícios

As suas aplicações – as nossas soluções

Uma gestão da energia bem-sucedida na automação de edifícios assegura maioritariamente a otimização da monitorização de energia e a eficiência energética de todas as aplicações e da comunicação fluida e descentralizada entre si. Cada vez mais, a gestão de energia abrange também a produção, o armazenamento e a transmissão de energias renováveis. Nos sistemas complexos, inúmeros dispositivos da eletrónica de potência cooperam com a tecnologia de controlo e comunicação. Estes incluem, por exemplo, centrais de geração de calor e instalações fotovoltaicas que fornecem a energia necessária aos edifícios. Os inversores de sistema fotovoltaico convertem energia para consumo próprio e para a alimentação de retorno em redes de alimentação públicas. Os controladores de carga carregam os sistemas de armazenamento de energia para armazenar energia elétrica. Os Smart Meter são, juntamente com a gestão automática de carga e recursos, parte integrante de redes inteligentes de energia elétrica. A potente tecnologia de ligação e conexão da Phoenix Contact assegura que estes dispositivos funcionam de forma fiável e que a energia pode ser transmitida e usada em segurança.

Aplicações frequentes para ligações de dispositivos na gestão da energia de edifícios

  • Bateria/acumulador
  • Módulos fotovoltaicos
  • Sensores e atuadores
  • Fontes de alimentação
  • Tecnologia de monitorização e segurança
  • Inversores

Aplicações frequentes para ligações de equipamentos na gestão da energia de edifícios

  • Bateria/acumulador
  • Módulos fotovoltaicos
  • Sensores e atuadores
  • Fontes de alimentação
  • Tecnologia de monitorização e segurança
  • Inversores

Vantagens

  • Inovadores sistemas de ligação rápida para a ligação de condutor rápida e simples no local
  • Soluções de ligação AC e DC para conceitos de alimentação universais e orientados para o futuro
  • Conectores duráveis e fiáveis testados por TÜV e UL e bornes para placa de circuitos impressos
Invólucros eletrónicos da série BC

Invólucros eletrónicos da série BC

Invólucros eletrónicos da série BC

Os invólucros de calha DIN da série BC para a automação de edifícios permitem aqui uma elevada flexibilidade na seleção da ligação para a placa de circuito impresso. Os invólucros versáteis são ideais para dispositivos no quadro de distribuição. As dimensões normalizadas e as diferentes larguras totais possibilitam inúmeras aplicações adicionais: por exemplo, para Smart Meter, equipamentos de medição de energia, detetores de fumo e de incêndio no processamento de sinal ou para simples controladores de luzes.

  • Seis larguras totais de 17,8 mm a 161,6 mm com uma grande variação de partes superiores e inferiores
  • Tampa giratória transparente para a denominação funcional ou tampa com bloqueio
  • Conector de bus para calha DIN opcional para a comunicação de módulos paralela e em série
  • Em conformidade com a norma DIN 43880
  • Montagem da placa de circuito impresso em três direções espaciais para um design flexível do dispositivo
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos para a gestão da energia em edifícios

Os sistemas de armazenamento de energia, carregadores DC, Wallboxes, inversores, fontes de alimentação e conversores de frequência têm de poder ser facilmente instalados e mantidos nas aplicações energéticas. Os bornes e conectores de encaixe compactos para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact combinam a fiabilidade sem compromissos com o elevado conforto operacional para os seus dispositivos.

  • Conector com ligação de parafuso e ligação por mola até uma secção do condutor de 16 mm²
  • Bornes para placa de circuitos impressos e bornes de passagem de corrente elevada com ligação de parafuso e ligação por mola até uma secção do condutor de 95 mm²
  • Tensões de até 1000 V
Conectores para placa de circuito impresso operável com alavanca da série LPC

Conectores para placa de circuito impresso operável com alavanca da série LPC

Conectores para placa de circuito impresso operável com alavanca da série LPC

A cablagem sem falhas e segura de inversores é essencial para o fornecimento descentralizado da energia. A ligação de condutor segura e sem ferramenta é garantida pelos conectores para placa de circuitos impressos da série LPC/LPCH. A posição inequívoca da alavanca de operação colorida e a força de contacto definida da ligação por mola push-in garantem um contacto seguro. Além disso, são adequados os conectores para controladores, fontes de alimentação, conversores de frequência e aplicações de tecnologia de medição, controlo e regulação.

  • Secções do condutor até 10 mm² (sinal até 1,5 mm²)
  • Correntes até 41 A (sinais até 8 A)
  • Tensões até 1000 V (sinais até 160 V)
  • Passo: 7,62 mm (sinal: 3,81 mm)
Conectores de instalações AC para aplicação no interior e no exterior

Conectores de instalações AC para aplicação no interior e no exterior

Conectores de instalações AC para aplicação no interior e no exterior

Para a cablagem direta, confortável e segura no local do inversor, acumulador de energia, da iluminação em edifícios ou Wallboxes em áreas exteriores, os sistemas de conectores de instalação AC montáveis são a solução ideal. Graças à codificação opcional de cores, as ligações de diferentes sistemas de eletrónica de potência, tais como instalações de sistemas fotovoltaicos e instalações de climatização, podem ser distinguidas visualmente.

  • Para potências até 35 A/690 V AC
  • Para secções do condutor de 1,5 mm² a 6 mm²
  • Variantes de 3 e 5 polos nos graus de proteção IP66/68/69K
  • Montagem fácil sem ferramenta especial
Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cablagens de campo e ligações de dispositivos

Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cablagens de campo e ligações de dispositivos

Conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX para módulos fotovoltaicos, cablagens de campo e ligações de dispositivos

As instalações fotovoltaicas estão expostas a condições meteorológicas variáveis e, por vezes, adversas. Por isso, os módulos fotovoltaicos, as cablagens de campo e as ligações de dispositivos têm de funcionar continuamente sem falhas. Os conectores fotovoltaicos da série SUNCLIX asseguram a alimentação estável do edifício com energias renováveis. A gama de produtos abrange conectores de campo e de equipamento, distribuidores em Y e acessórios para a cablagem DC segura e duradoura.

  • Para potências até 65 A/1500 V
  • Ligação por mola ou cravação para secções do condutor entre 2,5 mm² e 16 mm²
  • Variantes montadas e montáveis nos graus de proteção IP65/66/68
  • Montagem fácil sem ferramenta especial
Conectores circulares para bateria/acumulador

Conectores circulares para bateria/acumulador

Conectores circulares para acumuladores de bateria

Os módulos de acumuladores com polos da bateria têm de poder ser conectados de forma flexível e fiável a acumuladores de energia, de forma a assegurar um fornecimento de energia seguro à eletrónica do edifício. Os conectores de potência e de equipamento com proteção contra a inversão de polaridade da Phoenix Contact são ideais para a ligação do módulo de acumuladores. São giratórios a 360° e dispõem de uma proteção contra contacto com os dedos.

  • Para potências de até 120 A / 1500 V DC
  • Para secções do condutor de 16 a 95 mm²
  • Para o grau de proteção IP65
  • Mais de 100 ciclos de encaixe