Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Proteção contra sobretensão em túnel Proteja os seus aparelhos e sistemas de túneis contra sobretensões. Os nossos conceitos e produtos de proteção protegem os seus sistemas e permitem um funcionamento sem problemas do túnel.

Raio sobre uma entrada de túnel

Desafio


Trovoadas com raios

Riscos devido à queda de raios

Os túneis têm de estar sempre abertos à circulação. Um encerramento do túnel ou uma falha de um sistema de salvamento devido a sobretensões pode acarretar não só prejuízos financeiros, como também colocar em perigo a vida de pessoas.

Previna-se: a proteção contra sobretensão aumenta significativamente a disponibilidade das suas instalações eletrotécnicas e minimiza os riscos. A monitorização dos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias e também o fornecimento de energia tornam as falhas mais previsíveis e permitem planear mais eficazmente as intervenções de manutenção.

Solução


Zonas de proteção contra descargas atmosféricas em túneis

Proteção contra sobretensão no túnel corretamente posicionada

As galerias do túnel dividem-se em diferentes zonas de proteção contra descargas atmosféricas, em cujas transições estão instalados dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. O equipamento de proteção contra sobretensões transitórias de tipo 1 no primeiro quadro de comando de cada tubo transforma esta zona em Zona 1. O equipamento de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 2 transforma todos os quadros de comando seguintes em Zona 2. Para as estruturas externas (entre outras, sala de comando, sinalização de mensagem variável) são usadas as regras estabelecidas para a proteção contra descargas atmosféricas (IEC 62305).

Conceito eficaz de proteção contra sobretensões para o seu túnel

Produtos de proteção contra sobretensão
Proteção contra sobretensão PT-IQ
Disjuntores eletrónicos de proteção
Produtos de proteção contra sobretensão

Cada interface requer uma proteção adequada. A ampla palete de produtos oferece a solução ideal para cada aplicação: comunicação rápida de dados, uma proteção contra sobretensão complexa para tecnologia MCR, sinais de antena de banda estreita ou larga, bem como para equipamentos potentes para sistemas de fornecimento de energia.

Proteção contra sobretensão PT-IQ

Se um equipamento de proteção contra sobretensões transitórias for sobrecarregado, a proteção do sistema elétrico do túnel não está mais assegurada. Para uma proteção contínua do túnel, os componentes inteligentes emitem um aviso assim que o limite de potência for alcançado. Assim, pode substituir um equipamento de proteção contra sobretensões transitórias ainda antes da falha. Desta forma, a operação do túnel permanece inalterada.

Disjuntores eletrónicos de proteção

Não apenas as sobretensões, mas também as sobrecargas e os curto-circuitos representam um risco para a operação de túneis. Os disjuntores de proteção de vários canais minimizam os riscos.
Existe apenas um canal a ser protegido? Então, o disjuntor de proteção estreito com apenas 6 mm no formato de régua de borne é a escolha certa.

Vantagens

  • Reconhecer atempadamente os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias (Surge Protection Devices, SPD) e substituir por meio de acessórios inteligentes
  • A proteção adequada para cada requisito graças a um portfólio abrangente
  • Minimizar as falhas da infraestrutura do túnel devido a trovoadas
  • Aumentar a disponibilidade do túnel de forma sustentável

Contacto

O seu contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de expansão. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

White Paper Segurança cibernética
Acesso remoto seguro em funcionamento em túnel

Leia o nosso White Paper para saber como pode maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e proteger-se contra ataques informáticos e software maligno.

Solicitar White Paper
Transmissão de dados segura