Fluxo de trânsito na autoestrada com câmaras de monitorização do tráfego

Monitorização do fluxo de tráfego numa autoestrada suíça Success Story

A monitorização do fluxo de tráfego serve não apenas para um aumento da segurança no trânsito rodoviário, como também para garantir o fluxo de tráfego através da recolha de dados. Diferentes tipos de sensores registam o número de elementos móveis por unidade de tempo. Deste modo, é possível tirar conclusões sobre o aumento do volume de tráfego ou sobre engarrafamentos em locais com obras.

As câmaras de trânsito permitem aos colaboradores monitorizar o tráfego, identificar a causa de congestionamentos no local e adotar medidas adequadas. As sinalizações de mensagem variável permitem comunicar informações, como p. ex. tempos de viagem, acidentes, limitações de velocidade, etc. O objetivo passa por um trânsito sem fricções e, desse modo, pela proteção do ambiente através de uma menor poluição.

Autoestrada A8 na Suíça

Autoestrada A8 na Suíça

Dados gerais

A autoestrada A8 é uma ligação transversal importante entre a região do Oberland Bernês e a Suíça central. É a principal artéria de trânsito rodoviário entre o Brünig Pass e a grande Lucerna.

Resumo dos dados essenciais relativos à solução:

  • Cantão: Obwalden
  • Local: autoestrada A8 Alpnach km 84 / pórtico com sinalização de mensagem variável
  • Volume de tráfego: em 2020, em média 27.000 veículos/dia
  • Autoridade responsável pela obra: agência federal suíça de estradas ASTRA, departamento de Zofingen
  • Operador: unidade territorial GE X / Zentras, Emmenbrücke
Vista a partir de baixo da câmara IP no pórtico com sinais

Câmara IP no pórtico com sinais para monitorização do fluxo de trânsito

Aplicação

No troço da A8 entre Hergiswil e Alpnach, existe um pórtico com sinalização de mensagem variável, que é usado para o controlo do trânsito. Para aumentar ainda mais a segurança neste troço muito frequentado, foi necessário instalar uma câmara IP adicional para monitorizar o fluxo de trânsito.

Para assegurar a conectividade necessária através da rede de comunicação IP da agência federal suíça de estradas (ASTRA), foram colocados os seguintes requisitos:

  • Ligação redundante à rede IP BSA GE
  • Grau de proteção mínimo de IP65 para utilização no pórtico com sinais
  • Intervalo de temperatura alargado de -40 a +70 °C
  • Dissipação de calor controlada para o ambiente
  • Proteção contra sobretensão integrada e monitorizada via SNMP ou syslog
  • Deteção de tentativas de sabotagem através da mensagem de alarme via SNMP ou syslog
Smart Ethernet Box no pórtico com sinais com vista sobre a autoestrada

Smart Ethernet Box instalada numa autoestrada suíça

Solução

A empresa de consultoria e engenharia R. Brüniger AG recomendou a utilização da Smart Ethernet Box. Trata-se de um switch Power over Ethernet (PoE) de exterior (padrão PoE IEEE 802.3 bt) com fonte de alimentação de grande amplitude integrada de 100 a 240 V AC, proteção contra sobretensão, caixa de união para fibra ótica e saída de comutação de 24 V DC para a alimentação de equipamento adicional. A Smart Ethernet Box está equipada com até quatro portas Gigabit PoE e duas Uplink.

No pórtico com sinais, foi instalada uma câmara IP adicional e ligada uma Smart Ethernet Box do tipo SCX 4POE 2LX. A Smart Ethernet Box é ligada ao anel de circulação da rede IP BSA GE com um cabo de fibra ótica monomodo. Para garantir a segurança de dados, as portas não necessárias são desativadas. Se a porta ativa detetar um endereço MAC estranho, o estado de segurança da porta é garantido através do bloqueio de pacotes de dados e do envio de um servidor de trap predefinido.

Tomamos a decisão de realizar uma instalação de teste porque:

• A Smart Ethernet Box tem uma estrutura pequena, compacta e separada por tipo.
• O equipamento tem uma boa proteção IP.
• A proteção contra descargas atmosféricas está integrada.
• Consegue cobrir as necessidades de até quatro câmaras com PoE.
• A instalação com fibra ótica é simples.

Alexander Ackeret, Membro do Conselho de Administração

Conclusão

A instalação da Smart Ethernet Box para monitorização do fluxo de trânsito é uma contribuição importante para o aumento da segurança neste segmento da autoestrada. O equipamento tudo-em-um demonstra o seu desempenho com o seu invólucro robusto, mesmo com condições ambientais duras.

Mais informações sobre o tema
Videovigilância para a indústria e o comércio

Aqui pode ficar a saber mais sobre a infraestrutura correta para a videovigilância - adequada para cada aplicação.

Descarregar brochura agora
Robô com cabeça de câmara