Aumento da segurança e da disponibilidade no túnel de Cholfirst A infraestrutura de rede existente no túnel suíço foi modernizada durante o funcionamento normal.

Viagem pelo túnel de Cholfirst

Perfil do cliente


Veículo de serviço do integrador de sistemas Ticos

Ticos Engineering & Software AG

Na qualidade de integrador de sistemas, a Ticos Engineering & Software AG especializou-se na tecnologia de controlo de túneis e tráfego. Em situações normais, o equipamento operacional e de segurança instalado nos túneis assegura um fluxo de tráfego sem problemas. Se, no entanto, ocorrer um incêndio ou acidente, as instalações técnicas podem salvar vidas.

Desafio


Quadro de comando com switches

Renovação das infraestruturas existentes para uma maior segurança

A secção da autoestrada suíça A4 entre Schaffhausen-Nord e Flurlingen inclui várias estruturas de túneis. Está em funcionamento desde 1996, motivo pelo qual parte da tecnologia instalada na época já não corresponde aos requisitos atuais. Por isso, o Bundesamt für Straßen (ASTRA - Gabinete Federal das Estradas) solicitou uma renovação para aumentar a segurança do túnel. A Ticos foi encarregada da remodelação e modernização dos sistemas operacionais e de segurança, entre outros, do túnel de Cholfirst, com 1260 m de comprimento e três faixas.

Para os trabalhos terem o menor impacto possível ao nível do tráfego, a renovação da tecnologia de controlo foi realizada gradualmente durante o funcionamento. Foram substituídos o controlador da instalação e vários outros PLC locais. Os quadros de comando associados encontram-se nas áreas técnicas ou nas subdistribuições dos dois portais do túnel. Os sinais de trânsito estão ligados à tecnologia de controlo do tráfego. Os colaboradores da Ticos realizaram a migração do sinais do controlador antigo para o novo. Além disso, foi implementada uma comunicação à base de Ethernet ao nível de campo e de controlo.

Solução


Switch da série 2200

Infraestruturas de rede redundantes para uma transmissão de dados fiável

É utilizado um anel Ethernet redundante com tecnologia de fibra ótica monomodo para colmatar grandes distâncias e garantir uma elevada disponibilidade. Para componentes da infraestrutura, a Ticos escolheu os switches geríveis FL SWITCH 22xx. O principal motivo foi o fácil manuseamento dos equipamentos, o qual pode ser configurado numa topologia de anel redundante sem qualquer configuração adicional. Como era necessário colocar a rede de comando rapidamente em funcionamento, era vantajoso que não fosse realizada nenhuma configuração demorada.

Os switches incluem duas interfaces de fibra de vidro em versão monomodo com conector Duplex SC, bem como seis interfaces de cobre Twisted Pair com conector RJ45. As portas monomodo estão ligadas à instalação de fibra de vidro através de campos patch de fibra ótica. Os cabos de fibra de vidro entre os portais do túnel passam por condutas de serviço situadas sob a faixa de rodagem. Aí, os switches estão localizados nas caixas de controlo da secção transversal e estão ligados ao anel de fibra ótica. A ligação aos switches dos controladores principais e locais, montados na subestação, é realizada através de portas RJ45. Os componentes estão montados nas áreas técnicas dos portais do túnel. Switches com uplinks monomodo são complementados com oito portas Twisted Pair nas subestações, de forma a integrar outros participantes da comunicação na rede.

Enquanto os switches instalados nas áreas técnicas são facilmente acessíveis, os equipamentos montados na conduta de serviço só podem ser acedidos após uma caminhada. Com um esforço significativo, foi também associado o acesso aos switches instalados em postes ou pórticos de sinalização nas pré-zonas ou na estrada aberta, através dos quais são controlados, por exemplo, os sinais de comutação. Com a ferramenta central de colocação em funcionamento Network Manager, os funcionários da Ticos podem atribuir um endereço IP através da rede. Caso sejam necessárias configurações adicionais, estas também podem ser realizadas com o software. Desta forma, os colaboradores podem configurar e diagnosticar todos os switches instalados a partir da área técnica.

Vantagens

  • Remodelação da tecnologia de controlo e da infraestrutura de rede durante o funcionamento normal de tráfego
  • Colocação em funcionamento simples de redes e monitorização de equipamentos
  • Transmissão rápida de dados para todos os requisitos de largura de banda graças à tecnologia de fibra de vidro
  • Comunicação fiável através de estruturas de rede redundantes em anel
  • Acesso remoto seguro aos seus sistemas

Contacto

O seu contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de expansão. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

White Paper Segurança cibernética
Acesso remoto seguro em funcionamento em túnel

Leia o nosso White Paper para saber como pode maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e proteger-se contra ataques informáticos e software maligno.

Solicitar White Paper
Transmissão de dados segura

Conclusão


Entrada segura no túnel de Cholfirst

Tecnologia de rede otimizada também para projetos de acompanhamento

Até ao momento, a Ticos teve apenas experiências positivas com os switches FL SWITCH 22xx. "Surpreendeu-nos principalmente o fácil manuseamento dos componentes", afirma o Diretor da Ticos, Armin Spiess. "Por isso, iremos estender o conceito de rede também a outras secções do túnel e, após a aprovação do cliente, a outros projetos futuros." Assim, não há nada que impeça a livre circulação na A4 à volta de Schaffhausen e no tráfego fronteiriço entre a Alemanha e a Suíça.