Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Data Collection Box no local de produção em Bad Pyrmont, Alemanha

Recolha de dados rápida e simples Data Collection – sensores, módulos de medição e soluções de quadros de comando para uma produção inteligente

A recolha abrangente de dados na produção forma a base de qualquer fábrica digital.

Com as nossas soluções de "Data Collection", obtém:

  • Acesso rápido e universal a todos os sensores e dados ao nível do campo e das máquinas.
  • Possibilidade de desenvolvimento de novos modelos de negócio, por exemplo para fabricantes de sensores ou integradores de sistemas.
  • Soluções escaláveis e adaptáveis para a recolha de dados para aplicações Greenfield e Brownfield.
Data Collection

Recolha de dados sem consideração do processo de produção

Os dados são essenciais para a digitalização bem-sucedida da sua produção. A partir dos dados geram-se diariamente inúmeras informações que permitem, entre outros, otimizar a produção ou desenvolver novos modelos de negócio. Estes devem estar disponíveis e ser possível avaliá-los em tempo real a qualquer momento. Para proporcionar um aumento da produtividade, é necessário implementar um conceito de recolha de dados que abranja toda a fábrica, mas que também seja personalizável e tenha em consideração as instalações antigas e as novas em igual proporção. Particularmente em instalações Brownfield, as interfaces padrão como MQTT ou OPC UA não estão disponíveis universalmente.

Desde o sensor individual até à solução completa Soluções excecionais para uma recolha de dados eficiente

Sensores na sala da instalação
Equipamentos de medição de energia e contadores de energia
Data Collection Box
Sensores na sala da instalação

Antes de os dados serem recolhidos, os sensores adequados têm de ser instalados na instalação ou no campo. Eles constituem a base para uma aquisição de dados abrangente na Digital Factory.

Nas aplicações existentes ao longo dos processos de produção, é necessário registar diferentes posições e operações, estados de grandezas físicas, como pressão ou temperaturas, ou tecnologias de representação gráfica. Com o portfólio de sensores da PULSOTRONIC, obtém um portfólio abrangente para cada caso de aplicação.

Saber mais sobre a Pulsotronic
Equipamentos de medição de energia e contadores de energia

As empresas com uma produção sustentável têm um enfoque especial no registo e poupança de energia. Os nossos equipamentos de medição de energia multifuncionais EMpro, terminais de medição de potência e outros produtos permitem registar e encaminhar dados sobre a energia com rapidez e de forma direcionada. Entre outras vantagens, obtém uma colocação em funcionamento rápida e opções de monitorização graças às funções de serviço web e de visualização inteligentes.

Deixe-se impressionar pelo portfólio versátil.

Saber mais sobre módulos de medição de energia
Data Collection Box

A atualização de instalações já existentes representa uma intervenção e alteração abrangentes para as máquinas. Além dos custos elevados, pode ser necessário parar a produção. Além disso, em alguns casos, também há a perda de certificações e aprovações.
A Data Collection Box representa a solução adequada para uma integração inteligente. A combinação inteligente e adaptável do PLCnext Control, de I/Os e de módulos de medição num invólucro compacto permite uma integração rápida e simples em máquinas e instalações já existentes da sua Digital Factory.
Graças a um conceito padronizado, mas personalizável, podemos fornecer, com rapidez e flexibilidade, quadros de comando com a documentação completa (diagramas de circuitos, CE/UL) e conformes as diretivas aplicáveis.

Vamos descobrir em conjunto como a Data Collection Box pode ajudá-lo com os seus projetos.

Muitos clientes já beneficiam de um conceito de recolha de dados em vários locais do mundo, que conseguimos adaptar graças à abordagem personalizada e escalável de acordo com as suas necessidades.

Markus Kick, Gestor de desenvolvimento comercial
Markus Kick
Colaborador com tablet numa fábrica digital

Transpor dados de forma rápida e simples para o nível da tecnologia operacional (TO) Integração inteligente na sua produção

A Data Collection Box garante-lhe uma plataforma de solução aberta para a recolha de dados eficiente. Beneficie de:

  • Ampla seleção de sensores individuais para o registo de dados novos.
  • Módulos de medição inteligentes que permitem um registo e encaminhamento simples de dados.
  • Data Collection Boxes pré-fabricadas e prontas a encomendar, que podem ser facilmente integradas em instalações já existentes.
Soluções individuais e escaláveis
Juntos, encontramos a solução adequada para si

Assegure já a digitalização da sua fábrica e garanta a sua competitividade no futuro.

Contactar agora
Colaboradores numa fábrica digital