Aumento da disponibilidade e da resiliência das infraestruturas críticas Com inteligência de ponta segura e redundância na nuvem, garantimos o máximo tempo de atividade e segurança para infraestruturas críticas. A monitorização em tempo real para uma ação imediata reduz os riscos e contacta os seus processos. Mantenha-se em conformidade, evite tempos de inatividade e aumente a sua eficiência.

Colaboração HIKAR na aplicação mapeada na aplicação do cliente

Perfil do cliente


Logótipo HIKAR

Juntamente com a HIKAR Canada, implementámos uma solução para uma das cinco maiores empresas de consultoria em engenharia e ambiente do mundo. A colaboração centra-se na transformação digital da infraestrutura crítica do cliente. O resultado: garantia de maior eficiência, segurança e escalabilidade nas unidades de negócio da América do Norte.

A nossa cooperação com a Phoenix Contact baseia-se numa forte coordenação técnica e na partilha de responsabilidades. Isto permitiu-nos fornecer uma plataforma escalável, da borda à nuvem, na qual os clientes podem confiar e expandir com confiança.

Kartik Kapta - Hikar Canada, Presidente da Comissão Executiva

Desafio


A equipa de desenvolvimento da HIKAR discute a solução do cliente no gabinete de engenharia

Registo de dados ambientais e operacionais críticos

O cliente opera vários locais remotos onde são gerados dados ambientais e operacionais críticos. No entanto, os sistemas proprietários tradicionais não ofereciam a abertura e as capacidades de processamento de dados necessárias para um ambiente multinuvem e em tempo real.
O cliente final enfrentava uma série de desafios complexos que exigiam uma solução robusta e inovadora. Os ambientes existentes nas instalações industriais incluíam vários dispositivos de campo que funcionavam com protocolos diferentes, o que dificultava a integração. Para além disso, havia uma grande dependência da aquisição de dados manual em locais geograficamente distribuídos, o que causava ineficiências e aumentava o risco de erros.
A falta de um sistema seguro, normalizado e redundante de registo de dados dificultou as operações. A integração perfeita e em tempo real dos dispositivos periféricos na plataforma de nuvem do cliente e do utilizador final foi crucial para o sucesso. Para funcionar de forma fiável em cenários críticos para a empresa, a solução também tinha de cumprir requisitos rigorosos de segurança cibernética e garantir um tempo de funcionamento contínuo.
Finalmente, a escalabilidade era um requisito fundamental: a capacidade de implementar, operar e manter dezenas de locais remotos com acesso remoto era crítica para alcançar a eficiência operacional e a rentabilidade a longo prazo.

Solução


Quadro de comando na aplicação do cliente

Um ecossistema combinado que garante dados recolhidos, validados e seguros

Com base no nosso PLCnext Technology Ecosystem, a HIKAR forneceu com sucesso a solução SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Trata-se de uma solução completa de hardware e software. No seu núcleo, o nosso AXC F 2152 funciona como uma base de hardware segura, aberta e ciber-resiliente. Além disso, a pilha de software SIEN da HIKAR oferece funções poderosas, incluindo a integração Plug and Produce de vários dispositivos de campo e um histórico local com redundância segura de dados. A solução também permite a transferência de dados em tempo real, de ponta a ponta, da extremidade para a nuvem do cliente e para a nuvem do utilizador final. Esta solução é protegida por protocolos MQTT/HTTPS encriptados. A arquitetura é reforçada por uma conceção de rede Zero Trust e garante a máxima segurança.
Desenvolvida para aplicações ambientais críticas, a solução SIEN garante uma elevada disponibilidade e fiabilidade operacional. Uma prova de conceito conjunta, iniciada pela HIKAR, confirmou a arquitetura da solução e demonstrou o desempenho da PLCnext Technology, resultando numa elevada satisfação do cliente. Na sequência de um projeto-piloto concluído com êxito, foram implementados 65 locais na fase 1 em colaboração com a HIKAR; está prevista a implantação total em 130 locais nos próximos 24 meses.
Este ecossistema integrado garante que os dados no terreno são recolhidos, validados, protegidos e transferidos para vários destinos na nuvem em simultâneo. Isto garante a máxima transparência, segurança e escalabilidade.

Vantagens

  • Maior disponibilidade graças à comunicação redundante, ao controlo seguro da extremidade e ao armazenamento ininterrupto de dados
  • Monitorização do estado dos ativos para bombas, ventiladores, sensores e outros componentes críticos
  • Eliminação da aquisição de dados manual em mais de 65 locais
  • tempo de engenharia e implementação 60% mais rápido graças à arquitetura SIEN pré-configurada e à abertura da PLCnext Technology
  • Melhoria da sustentabilidade através da utilização otimizada dos aparelhos e da redução do consumo de energia
  • Conceção totalmente compatível com a norma IEC 62443 que suporta aplicações remotas ciber-resilientes
  • Arquitetura escalável, pronta para uma rápida expansão para mais de 130 locais sem alterações estruturais
  • Integração multinuvem contínua e em tempo real que garante transparência ambiental contínua e conformidade regulamentar

Contacto


Fotografia de grupo da equipa de especialistas da fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Teremos todo o gosto em apoiá-lo no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.

Produtos


Homem com tablet à frente de quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

Conclusão


Ao combinar o ecossistema de automação aberto e cibernético da PLCnext Technology com a nossa inteligência SIEN Edge, conseguimos simplificar significativamente a engenharia e realizar implementações consistentes e repetíveis em vários locais.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
A equipa HIKAR num ambiente de escritório discute a arquitetura da aplicação apresentada

Ao utilizar o nosso PLCnext Technology Ecosystem em cooperação com a HIKAR, os operadores de infraestruturas críticas podem alcançar uma maior disponibilidade e resiliência. A solução SIEN integrada garante uma inteligência de ponta segura, redundância na nuvem e fluxos de dados em tempo real, elimina processos manuais e garante a conformidade com as normas IEC 62443.
Esta abordagem não só maximiza o tempo de funcionamento e a fiabilidade, como também permite a manutenção preditiva. A integração multinuvem e a aplicação escalável em dezenas de locais remotos garantem maior sustentabilidade, segurança cibernética e eficiência. Isto estabelece uma nova referência para a transformação digital em infraestruturas críticas.