Tomadas de carga CCS universais - agora a carregar continuamente com 375 kW

22.04.2024
Tomadas no veículo CCS de tipo 1 e tipo 2 para carregamento contínuo com 375 kW

As tomadas no veículo CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact permitem agora também um carregamento High Power Charging com 375 kW contínuos.

A nova classe de potência das entradas de tipo 1 e tipo 2 permite o carregamento HPC contínuo e não arrefecido, o que reduz significativamente os tempos de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. As secções transversais dos condutores até 120 mm², a tecnologia de ligação otimizada entre os contactos DC e os cabos de alta tensão, bem como a medição de temperatura de alta precisão, garantem um carregamento contínuo e seguro com 375 kW. Dependendo de condições como, por exemplo, a temperatura ambiente, o encaminhamento dos cabos no veículo ou o perfil de carga específico da aplicação, podem ser atingidas potências de carga significativamente mais elevadas, superiores a 500 kW (>500 A/1000 V), mesmo durante curtos períodos em Boost Mode.

As tomadas de carga CCS compatíveis com HPC têm graus de proteção IP6K6K e IP6K9K na área frontal, mesmo quando a tampa de carregamento está aberta. Assim, a área frontal está protegida contra fortes jatos de água a alta pressão, protegida contra água durante a limpeza a alta pressão ou a jato de vapor e protegida contra a entrada de pó.

As dimensões exteriores relevantes e as geometrias de montagem das tomadas de carga do veículo são idênticas entre si. Desta forma, os fabricantes podem planear sempre o mesmo espaço de instalação para cada veículo elétrico, independentemente do mercado-alvo – do barco à mota.

As tomadas de carga CCS foram desenvolvidas em conformidade com a norma IATF 16949 para satisfazer os requisitos rigorosos da indústria automóvel. Esta tecnologia robusta e comprovada está agora disponível para todos os tipos de veículos elétricos com o CHARX connect universal.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications