Nova proteção contra sobretensão de um polo VALVETRAB SPP

24.06.2025
Proteção contra sobretensão de um polo VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montada em calha DIN

Os equipamentos de proteção contra sobretensão tipo 2 da família de produtos Safe Protection Plus (SPP) da Phoenix Contact agora também estão disponíveis em versões de um polo. Assim, complementam a série existente com cinco produtos prontos a instalar, cada um dos quais disponível com ou sem contacto de sinalização remota.

Safe Protection Plus é sinónimo de características pioneiras de instalação e segurança que garantem a elevada disponibilidade da instalação. Os novos equipamentos de proteção de um polo também estão disponíveis como artigo completo, apesar da sua estrutura modular. São constituídos por uma base, a ficha de proteção propriamente dita e um módulo de sinalização remota opcional. A base em todas as variantes do VAL-SPP está equipada com uma proteção contra toque e encaixe incompleto. As fichas de proteção tipo 2 são colocadas no mesmo. O dispositivo de seccionamento nos conectores VAL-SPP também foi otimizado. O disparo é ainda mais rápido e fiável. A sinalização remota opcional inclui um isolamento duplo para isolar os circuitos de corrente principal e auxiliar galvanicamente entre si.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications