Leitor RFID para controladores de carregamento AC com indicação LED e sinal sonoro

20.05.2024
Leitor RFID para controladores de carregamento AC

O novo leitor RFID com indicação LED configurável e sinal sonoro da Phoenix Contact é utilizado em conjunto com os controladores de carregamento CHARX control modular e é adequado para instalação em Wallboxes ou estações de carga.

O leitor RFID possui uma indicação de estado LED luminosa a quatro cores, bem como um sinal sonoro para respostas acústicas em interações RFID. Isto proporciona aos utilizadores das estações de carga um feedback intuitivo sobre o RFID e o estado da carga - a indicação LED acende-se, pisca ou pulsa com brilho ajustável em quatro cores selecionáveis e o sinal sonoro soa num volume ajustável.
O leitor RFID pode ser convenientemente configurado para CHARX control modular através de um navegador web ou ferramenta de configuração, e uma interface NFC também está disponível para futuras expansões funcionais.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management