Cabo de carregamento CCS tipo 2 num novo invólucro - robusto, de fácil manutenção e bem pensado

21.05.2024
Cabos de carregamento DC tipo 2 da nova geração

A nova geração de comprovados conectores de carga CCS CHARX connect standard da Phoenix Contact é adequada para a construção de estações de carga DC e abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1000 V). Com o novo design de invólucro, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturação e manutenção.

O conceito de vedação inteligente dos cabos de carregamento DC CHARX connect standard garante uma estanqueidade longitudinal completa, o que protege completamente as partes ativas no interior da caixa contra a humidade. Isto maximiza a segurança elétrica da família de produtos para os utilizadores. O inovador sistema de vedação de duas câmaras marca o próximo estágio no desenvolvimento de sistemas de vedação de cabo de carregamento DC da Phoenix Contact: a separação física dos dois contactos de potência DC+ e DC- oy curtos-circuitos podem assim ser completamente descartados. Os materiais de alta qualidade também garantem a robustez necessária e a longa vida útil dos conectores de carga - mesmo em utilização contínua no exterior.

Os cabos e conectores de carregamento DC já estão preparados para a tecnologia de medição de quatro condutores para uma faturação fiável dos processos de carregamento de acordo com a legislação de calibração e, por conseguinte, estão preparados para o futuro. A tecnologia de medição de quatro condutores permite registar a dissipação de potência no cabo de carregamento, de modo a ser possível determinar com exatidão a energia transmitida para o veículo elétrico.

Os conectores de carga em pontos de carga semipúblicos ou públicos estão sujeitos a intervalos regulares de manutenção, em especial devido ao manuseamento inadequado. Os kits de reparação podem ser utilizados para substituir a estrutura da face de contacto e os contactos de potência do conector de carga de forma rápida, fácil e sustentável.

Com um vasto portfólio para todas as aplicações de carregamento DC na gama de potência média, o CHARX connect standard facilita a expansão da infraestrutura de carregamento DC. A família de produtos é particularmente robusta, segura e de fácil manutenção. Isto poupa tempo e dinheiro e aumenta a disponibilidade da infraestrutura de carregamento no terreno.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications