Cablagem conveniente de quadros de comando com Push-X e zona de ligação COMBI

24.06.2025
Régua de bornes com réguas de bornes Push-X encaixáveis

As novas réguas de bornes encaixáveis com ligação Push-X e zona de ligação COMBI da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na tecnologia de cablagem. Essa combinação permite uma cablagem eficiente e sem esforço na construção de quadros de comando, ligando o nível de campo com fichas COMBI pré-montadas.

Graças à tecnologia de encaixe direto sem ferramenta, praticamente sem esforço, a ligação Push-X oferece um elevado nível de conforto de utilização para todos os tipos de condutores. Os condutores flexíveis sem terminal ponteira são ligados de forma particularmente rápida. Além disso, o feedback visual e tátil do ponto de ligação permite uma ligação intuitiva, o que facilita a operação e minimiza erros. Em termos técnicos, os novos bornes XT 2,5…/P convencem com uma secção transversal nominal de 2,5 mm² e secções do condutor de 0,5 a 4 mm². São concebidos para correntes de até 24 A e tensões de até 800 V, o que garante um elevado desempenho e flexibilidade em várias aplicações. Outra vantagem é a separação rápida dos condutores graças ao bloqueio no ponto de ligação. Isto poupa tempo e aumenta a eficiência do trabalho de manutenção. Além disso, as fichas COMBI configuráveis e padrão com até 15 polos oferecem total flexibilidade para diferentes requisitos de cablagem. Assim, as réguas de bornes encaixáveis com ligação Push-X e zona de ligação COMBI são uma solução moderna e flexível para a construção de quadros de comando, que permite uma cablagem simples, rápida e fiável e contribui para aumentar a eficiência e reduzir erros.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications