Controladores EVSE inteligentes para as suas estações de carga e wallboxes

É fabricante de infraestrutura de carregamento AC, planeador de infraestrutura ou gestor de projetos de carregamento? Aguardamos a sua mensagem!
CHARX control modular como elemento central dos modernos pontos de carregamento AC

O elemento central preparado para o futuro dos seus pontos de carregamento AC

Com o controlador de carregamento EVSE CHARX control modular, fornecemos-lhe o controlador central para carregamento AC em conformidade com as normas – seja para wallboxes, estações de carga públicos ou parques de carregamento comerciais. Graças à arquitetura modular, capacidade de atualização e suporte das normas atuais, como IEC 61851-1 e ISO 15118-2, os controladores criam a base para uma infraestrutura de carregamento de E-mobility preparada para o futuro, que cumpre sempre todos os requisitos regulamentares atuais.

Porquê o CHARX control modular? Que vantagens lhe oferecem as características inteligentes dos nossos controladores de carregamento AC?

Máxima cibersegurança e conformidade com as normas para proteger contra ataques à infraestrutura de carregamento de E-mobility
Gestão do parque de carregamento num centro de controlo de um operador da infraestrutura de carregamento (CPO)
Encaixe dos módulos de controlo Plug and Play CHARX control modular na calha metálica
Veículos elétricos e estações de carga num parque de estacionamento
Desenvolvedores a programar em frente ao ecrã
Máxima cibersegurança e conformidade com as normas para proteger contra ataques à infraestrutura de carregamento de E-mobility

Confie na segurança testada e na conformidade regulamentar:

  • Mecanismos de cibersegurança para a máxima proteção
  • Cumprimento dos requisitos atuais e futuros: RED, AFIR, perspetiva de CRA
  • Faturação à prova de manipulação e de acordo com a legislação de calibração

Vantagem: segurança jurídica e proteção contra ciberriscos

Gestão do parque de carregamento num centro de controlo de um operador da infraestrutura de carregamento (CPO)

Beneficie de um controlador que integra perfeitamente os seus pontos de carregamento:

  • Interfaces para backend, sistema de gestão de edifícios, Smart Home e contador de energia
  • Suporte de protocolos comuns: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Cliente WLAN para uma comunicação flexível

Vantagem: preparado para o futuro para faturação, gestão de carga e Smart Grid

Encaixe dos módulos de controlo Plug and Play CHARX control modular na calha metálica

Comece pequeno, cresça de forma flexível – a nossa solução modular adapta-se:

  • Integração simples em infraestrutura existente
  • Módulos Plug and Play: alinháveis na calha metálica, fáceis de expandir
  • Menos esforço de cablagem e configuração

Vantagem: escalonamento económico sem conversões complexas

Veículos elétricos e estações de carga num parque de estacionamento

Mantenha-se sempre atualizado:

  • Atualizações de software para novas funções e normas
  • Sem perda do certificado de legislação de calibração, sem recertificação dispendiosa
  • Powerline Communication (PLC) conforme ISO 15118 (Plug and Charge)

Vantagem: proteção do investimento e compatibilidade a longo prazo

Desenvolvedores a programar em frente ao ecrã

OS seus pontos de carregamento, o seu design – tem total liberdade de configuração:

  • Adaptação flexível da interface, das funções e do design
  • Gestão baseada na web para configuração e manutenção convenientes
  • Ações de eventos: módulos pré-fabricados facilitam a adaptação e colocação em funcionamento

Vantagem: máxima flexibilidade para a presença da marca e a experiência do cliente

Referências Exemplos de clientes que utilizam com sucesso o nosso controlador de carregamento EVSE

Tecnologia de carregamento RZB ENERGY
A empresa RZB ENERGY, de Bamberg, na Baviera, combina soluções de iluminação com uma moderna tecnologia de carregamento. Os produtos modulares são compostos por um tubo vertical, um recipiente de carga e uma cabeça de luminária ou tampa. É frequente a utilização combinada de várias estações de carga. Uma rede cliente-servidor de acordo com a legislação de calibração, com um máximo de doze pontos de carregamento, permite poupar custos. São utilizados controladores de carregamento AC e tomadas de carga AC da Phoenix Contact.
Solução da infraestrutura de carregamento da PLUON
A solução da infraestrutura de carregamento da PLUON é um sistema personalizável para a mobilidade sustentável - concebido individualmente e produzido ecológica e localmente. O sistema modular patenteado permite uma longa vida útil graças a componentes intermutáveis. Equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia, leitores RFID e outros componentes da Phoenix Contact, o PLUON combina tecnologia, design e sustentabilidade.
A maior estação de recarga fotovoltaica no norte da Alemanha da Pramux e da companhia de navegação Frisia
A maior estação de recarga fotovoltaica do norte da Alemanha, construída pela Pramux e operada pela companhia de navegação Frisia, carrega os veículos elétricos dos turistas das ilhas do Mar do Norte durante a sua ausência. A Phoenix Contact utiliza uma gestão inteligente de carregamento para garantir que os veículos são recarregados com energia fotovoltaica gerada de forma sustentável quando retornam. Os controladores de carga AC comunicam com o controlador superior do parque de carregamento e o sistema de faturação.
Soluções de carregamento de E-mobility e-RS
a e-RS é um fornecedor belga de soluções completas de carregamento para E-mobility. O objetivo da empresa é oferecer uma solução integrada e controlada centralmente para as estações de recarga. No projeto aqui apresentado, foram instalados 120 pontos de carregamento, que podem ser expandidos até 800 pontos de carregamento. São utilizados quadros de comando centrais com controladores de carga AC, dispositivos de comutação e contadores de energia da Phoenix Contact, que permitem um controlo e monitorização eficientes.

O nosso fiável controlador de carregamento EVSE: desenvolvido e testado com sucesso com paixão e muitos anos de experiência

Cibersegurança incluída O controlador EVSE como a primeira linha de defesa da sua infraestrutura de carregamento

Os ciberataques à infraestrutura de carregamento estão a aumentar constantemente e colocam novos desafios aos operadores, planeadores e fabricantes. Com o CHARX control modular, pode confiar num controlador de carga para E-mobility que foi desenvolvido de raiz para a máxima segurança. Mecanismos de proteção de última geração, comunicação encriptada e atualizações regulares de software garantem que os seus pontos de carregamento estão protegidos de forma fiável contra manipulação, utilização indevida de dados e falhas. Ao mesmo tempo, cumpre todos os requisitos legais atuais e futuros – e cria assim a base para uma infraestrutura de carregamento fiável e preparada para o futuro.

FAQ: Como garantir a cibersegurança da sua infraestrutura de carregamento AC

FAQ: Porque é que a cibersegurança é importante para os pontos de carregamento AC?
FAQ: Quais são as ameaças específicas?
FAQ: Que requisitos legais são aplicáveis?
FAQ: Como é que o CHARX control modular protege os meus pontos de carregamento?
FAQ: Como é que a minha infraestrutura se mantém preparada para o futuro?
FAQ: Que mais devo considerar enquanto operador?
FAQ: Porque é que a cibersegurança é importante para os pontos de carregamento AC?

A infraestrutura de carregamento faz parte da infraestrutura crítica e é cada vez mais alvo de ciberataques. Manipulação, falhas, utilização indevida de dados ou ataques a sistemas backend podem causar prejuízos financeiros, danos à imagem e instabilidade da rede.

FAQ: Quais são as ameaças específicas?

Os riscos mais comuns incluem ataques de negação de serviço (falhas), manipulação de dados de faturação, phishing (p. ex., códigos QR falsificados), ransomware, fuga de dados e acesso não autorizado aos dados dos utilizadores.

FAQ: Que requisitos legais são aplicáveis?

Com o Cyber Resilience Act (CRA) e a Radio Equipment Directive (RED), as medidas de cibersegurança tornam-se obrigatórias para os produtos interligados, como o controlador de carregamento EVSE. Normas relevantes são, entre outras: EN 18031, IEC 62443-4-2 e ISO 15118.

FAQ: Como é que o CHARX control modular protege os meus pontos de carregamento?

CHARX control modular ...

  • é "secure by design and default": as funções de segurança estão ativadas de fábrica, as interfaces inseguras estão desativadas por defeito.
  • tem autenticação forte, direitos baseados em funções e portas fechadas.
  • utiliza encriptação TLS, firewall, VPN e atualizações de firmware assinadas.
  • regista eventos relevantes para a segurança de forma completa.

FAQ: Como é que a minha infraestrutura se mantém preparada para o futuro?

O CHARX control modular já está em conformidade com a RED e em preparação para o CRA. Atualizações regulares de software, gestão de vulnerabilidades (incluindo processo SBOM e PSIRT) e um roteiro para a implementação de novas normas, como IEC 62443 e OCPP 2.0.1 Security, garantem a segurança a longo prazo.

FAQ: Que mais devo considerar enquanto operador?

A conformidade do controlador é um elemento importante. Para toda a instalação, os operadores são obrigados a verificar regularmente toda a infraestrutura de carregamento quanto à cibersegurança e aos requisitos regulamentares. O CHARX control modular ajuda-o com documentação e guias.

AFIR, pagamento e legislação de calibração Carregar como o cliente espera – e como a lei exige

Com o CHARX control modular, cumpre todos os requisitos atuais e futuros para pontos de carregamento acessíveis ao público. Graças à compatibilidade com os modernos prestadores de serviços de pagamento baseados em nuvem, pode oferecer um carregamento e pagamento espontâneos (pagamento ad hoc) com cartão de crédito/débito ou código QR – sem qualquer aplicação ou contrato e, assim, em total conformidade com AFIR. Ao mesmo tempo, garante uma faturação transparente e à prova de falsificação por quilowatt-hora, uma medição à prova de manipulação e uma documentação digital de acordo com a legislação de calibração alemã. Graças às funcionalidades Plug and Charge integradas (pronto para ISO 15118), pode oferecer aos seus clientes a máxima conveniência e segurança para o futuro. Assim, cria uma experiência de carregamento conveniente e fica protegido do ponto de vista legal.

FAQ: Porque é que o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são temas importantes para si

FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si
FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si
FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si
FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si
FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si
FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si
FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si

O Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) é um regulamento da UE que está em vigor desde abril de 2024. Obriga os operadores a permitir o carregamento ad hoc e o pagamento simples e não discriminatório (p. ex., por cartão de débito/crédito ou código QR) em pontos de carregamento acessíveis ao público. A partir de 2026/27, as funções ISO 15118 (Plug and Charge) também se tornarão obrigatórias – já cumpridas atualmente pelo CHARX control modular.

FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si

Os novos pontos de carregamento AC públicos devem oferecer pelo menos um método de pagamento sem dinheiro amplamente utilizado, como cartão de débito/crédito ou um código QR seguro. O pagamento deve ser possível sem registo prévio ou aplicação.

FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si

A legislação de calibração alemã (Lei de Medição e Calibração alemã/Portaria de Medição e Calibração alemã) estipula que a faturação nos pontos de carregamento deve ser efetuada de forma exata e transparente por quilowatt-hora (kWh). Os valores medidos e os dados de faturação devem ser armazenados de forma segura contra manipulação e estar acessíveis ao cliente. Nos casos em que se aplica a legislação de calibração, só podem ser utilizadas estações de carga de acordo com a legislação de calibração.

FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si

De momento, a legislação de calibração só se aplica na Alemanha, mas outros países, como França, Itália ou Espanha, estão a preparar regulamentações semelhantes ou já as implementaram parcialmente. A legislação de calibração aplica-se a todos os operadores de pontos de carregamento onde os processos de carregamento são remunerados – ou seja, em todos os locais onde a eletricidade não é oferecida gratuitamente. Só há exceções para a utilização puramente privada sem faturação.

FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si

O Plug and Charge permite a autenticação e o pagamento automáticos diretamente através do cabo de carregamento. De acordo com a ISO 15118-2, a Powerline Communication (PLC) é utilizada para o efeito, ou seja, os dados são trocados entre o veículo e o ponto de carregamento através dos cabos elétricos do cabo de carregamento. A ISO 15118-2 será obrigatória para os novos pontos de carregamento públicos a partir de janeiro de 2026. Com o CHARX control modular, esta função está disponível desde o primeiro trimestre de 2026.

FAQ: Porque é que temas como o AFIR, os pagamentos e a legislação de calibração são importantes para si

Procure hardware e software certificados que cumpram todos os requisitos em termos de pagamento, legislação de calibração e ISO 15118. O CHARX control modular já está preparado para todas as especificações atuais e futuras e apoia-o na implementação.

Taxonomia da UE Mobilidade sustentável e gestão energética para empresas

A infraestrutura de carregamento para E-mobility é considerada compatível com a taxonomia e pode ser declarada como atividade económica sustentável, desde que cumpra critérios definidos. Os requisitos centrais da taxonomia da UE incluem:

  • O utilizador contribui de forma mensurável para os objetivos ambientais da UE, em particular para a proteção do clima e a eficiência de recursos.
  • O utilizador fortalece a sua gestão energética do controlo inteligente, gestão de carga e integração de energias renováveis.
  • O utilizador cumpre as crescentes obrigações de comunicação e os critérios ESG, aumentando assim as suas hipóteses de obter financiamento e apoio.

Com o CHARX control modular como elo inteligente entre a infraestrutura de carregamento e a gestão energética, cria os pré-requisitos para um sistema global inteligente e sustentável. O controlador de carregamento AC permite a integração ideal na Smart Grid, apoia a implementação da taxonomia da UE e torna a E-mobility sustentável mensurável e preparada para o futuro para a sua empresa.

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento afeta sua taxonomia da UE

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE
FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE
FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE
FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE
FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE
FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE
FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE

Compatível com a taxonomia significa que a infraestrutura de carregamento para E-mobility é considerada uma atividade económica sustentável – desde que cumpra os critérios definidos pela UE. Isso facilita a comunicação, aumenta as hipóteses de obter financiamento e torna a sustentabilidade mensurável.

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE

O CHARX control modular é o elo inteligente entre a infraestrutura de carregamento e a gestão energética. O controlador EVSE permite a integração de energias renováveis, a gestão eficiente de carga e a ligação a Smart Grids. Os requisitos centrais da taxonomia da UE são, assim, tecnicamente suportados e documentáveis.

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE

A gestão energética avançada – por exemplo, através de um controlo inteligente, gestão dinâmica de carga e utilização de instalações fotovoltaicas – contribui para o cumprimento dos objetivos ambientais da taxonomia da UE. O CHARX control modular permite o controlo e a documentação ideais destes processos.

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE

As empresas beneficiam de uma melhor elegibilidade, de condições de financiamento mais atrativas e de uma imagem fortalecida de forma sustentável. Além disso, tornam-se preparadas para o futuro em termos regulamentares e cumprem as crescentes obrigações ESG e de comunicação.

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE

O CHARX control modular permite documentar de forma transparente dados operacionais relevantes, fluxos de energia e a integração de energias renováveis. Isto permite-lhe o cumprimento dos critérios da taxonomia da UE perante investidores, bancos e autoridades.

FAQ: Como é que a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo na sua taxonomia da UE

De acordo com a taxonomia da UE, são abordadas, em particular, a proteção do clima, a eficiência de recursos e a promoção de energias renováveis através de uma infraestrutura de carregamento AC inteligente e controlável.

Descubra o CHARX control modular Interfaces e características das classes 1000 e 3000

Mapa de imagem interativo: Controladores de carregamento AC CHARX control modular - A classe 1000 compacta e a classe 3000 inteligente
I/O
Entradas analógicas para o registo de temperatura através de sensores Pt 1000 ou PTC. Entradas e saídas digitais com atribuição de funções configurável.
RCM
Opção de ligação para um sensor RCM para deteção de corrente de fuga DC.
Contactor
Contacto de comutação sem potencial de terra para controlar o contactor de carga. Deteção de passagem por zero para comunicação conforme ISO 15118.
RFID
Opção de ligação RS-485 para um leitor RFID para autorização do utilizador, bem como para feedback do utilizador através de indicação LED e sinal sonoro.
Contador de energia
Opção de ligação RS-485 para um contador de energia para registar as correntes de carga e energias atuais. Ligação de um equipamento de medição de energia superior para a gestão interna de carga.
Interface de carga
Interface para conector de carga para veículos ou tomada de carga da infraestrutura, com controlo de travamento e libertação automática do conector de carga em caso de queda de tensão. Ligação dos contactos de sinal CP (Control Pilot) e PP (Proximity Pilot).
4G
Interface de rede móvel 4G/2G para ligação backend e acesso remoto (apenas CHARX SEC-3100 e CHARX SEC-3150).
Linux
Plataforma Linux aberta para a implementação de software de aplicação de nível superior, p. ex., para controlar processos de carregamento ou comunicar com sistemas externos.
Ethernet
Duas interfaces Ethernet independentes para os modos de operação WAN/LAN ou LAN/LAN. Ligação a outros controladores de carregamento AC da família CHARX control modular.
Gestão de carga
Gestão de carga estática ou dinâmica (DLM) para pontos de carregamento ligados.
OCPP
Para a ligação a sistemas backend, atualmente é suportada a OCPP 1.6J e, no futuro, também a OCPP 2.0.1, através de uma atualização de software.
Plug and Charge
Comunicação conforme ISO 15118-2 (apenas CHARX SEC-3050 e CHARX SEC-3150).
Ir diretamente para os produtos
Mais informações na nossa página do produto

Compare as nossas variantes de controladores EVSE e informe-se sobre caraterísticas, dados técnicos, acessórios adequados, exemplos de aplicação e opções de suporte.

Ir para os controladores de carregamento
Controlador de carregamento AC CHARX control modular

O seu contacto pessoal

Para todas as questões sobre os nossos produtos e soluções

André Almeida
André Almeida
Business Development E-Mobility
+351 92 529 3953
Terei todo o prazer em aconselhá-lo no seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-mobility O seu parceiro de confiança forte

Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com cerca de 800 colaboradores em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, o nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.

Enquanto pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carregamento HPC com refrigeração líquida e referência em matéria de normalização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. O nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, fiável, interligada e preparada para os desafios do futuro.

Público presente na palestra especializada, incluindo os logótipos da IEC, da DKE e da CharIN

Entidades responsáveis pela normalização global Juntamente com a IEC, a DKE e a CharIN, estamos a acelerar a transição para a mobilidade sustentável

Estamos a impulsionar a eletrificação do setor dos transportes – não só como fabricante de tecnologia de carregamento, mas também como entidade de referência fiável e participante ativo no trabalho de normalização a nível global.

Na qualidade de líderes das equipas de projeto internacionais da IEC, bem como dos órgãos homólogos alemães na DKE, estabelecemos ligações entre a indústria, os organismos de ensaio e os parceiros de infraestruturas, participamos ativamente na elaboração das especificações das novas normas de carregamento e aceleramos o processo de adoção de normas internacionais.

Em conjunto com importantes fabricantes de automóveis e a TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Atualmente, a CharIN, com mais de 300 membros, é a principal associação a nível mundial que defende normas de carregamento uniformes, como o CCS, o NACS e o MCS.

Através das nossas empresas de distribuição em todo o mundo, garantimos a aceitação junto das organizações nacionais de normalização, consolidamos os resultados a nível global e criamos confiança num sistema de carregamento seguro e interoperável.