Conectores para o sistema fotovoltaico A Phoenix Contact oferece uma solução completa universal de fonte única para a cablagem de instalações fotovoltaicas. Os componentes SUNCLIX, compatíveis entre si e de alta qualidade, simplificam a instalação e garantem aos investidores, planificadores, instaladores e operadores uma produção de energia e alimentação estáveis.

Homem liga conectores fotovoltaicos de painéis solares num parque solar

Vantagens

  • Elevada fiabilidade operacional e ao nível do investimento graças a uma tecnologia de ligação SUNCLIX única, protegida contra encaixe incorreto
  • Produção de energia estável a longo prazo graças a materiais de isolamento resistentes a intempéries, bem como contactos de alta qualidade com resistências de passagem minimizadas
  • Processos simplificados de design-in, aquisição e armazenamento graças a soluções de ligação AC e DC universais de um só fornecedor
  • Cablagem rápida e fiável no local graças à ligação por mola SUNCLIX exclusiva para secções do condutor entre 2,5 mm² e 16 mm²
  • Novos potenciais de mercado graças a sistemas de ligação otimizados para micro-inversores e para soluções fotovoltaicas integradas em edifícios (BIPV)
Soluções de ligação para módulos fotovoltaicos

Cablagem eficiente de módulos fotovoltaicos

Execute soluções de ligação económicas para módulos fotovoltaicos.

Ligações de dispositivo e conectores de campo

Ligação fiável de dispositivos fotovoltaicos

Aposte em soluções de ligação AC e DC universais para caixas de junção de strings e inversores.

Cablagem segura do módulo ao inversor com conectores fotovoltaicos SUNCLIX

Conectores fotovoltaicos SUNCLIX para a cablagem, desde o módulo ao inversor
Conectores fotovoltaicos SUNCLIX YouTube
E-Paper
Resumo do portfólio fotovoltaico

Procura uma tecnologia de ligação fiável e inovadora para os seus módulos fotovoltaicos, inversores ou para o sistema fotovoltaico completo? Então está no sítio certo.

Abrir e-paper
Resumo dos diversos conectores fotovoltaicos