Blocos de distribuição modulares compactos com conexão push-in lateral

Blocos de distribuição modulares compactos com conexão push-in lateral

Blocos de distribuição modulares compactos com conexão push-in lateral

2.3.2022

Os novos blocos de distribuição PTVFIX da Phoenix Contact são uma combinação do sistema de blocos de distribuição PTFIX e da série de bornes PTV com conexão vertical de condutores. A conexão push-in lateral apresenta grandes vantagens, principalmente onde o espaço é limitado. O pequeno tamanho e a compatibilidade modular do sistema de blocos de distribuição também são uma vantagem. A opção de montagem correta está disponível para todas as aplicações. A gama de versões inclui blocos de base sem opção de montagem pré-montada, bem como opções de montagem horizontal e vertical para o trilho DIN NS35 e versões adesivas.

O novo programa de produtos PTVFIX inclui blocos de distribuição com 6, 12 e 18 conexões, cada uma com 2,5 mm². Como opção, também estão disponíveis com um contato de alimentação de 6 mm².

Isto significa que os blocos de distribuição são uma alternativa aos blocos de terminais com conexão lateral por parafuso, utilizados em aplicações em todo o mundo. A marcação é clara e fácil de ler. Com a conexão push-in, os condutores são conectados imediatamente e sem ferramentas. A mola de contato especial permite uma fácil inserção e garante um alto nível de qualidade de contato.