SACC-E-M12MS-4PL-M20
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1139802
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Universal, 4-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Latão, niquelado, Porca plana incluída
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
| Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 2 Nm (Do lado da instalação) |
| Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
| Aplicação | Sinal |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 29 mm |
| Material | PA 6 (Alavanca de acionamento) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | Latão, niquelado |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
| Tensão de teste | 1,5 kV |
| Resistência de contato | ≤ 5 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A (2 A no caso de utilização de condutores de 0,14 mm²) |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão por mola com encaixe por pressão |
| Tipo de contato | Pino |
| Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (com terminal tubular) | |
| Bitola de conexão AWG | 26 ... 18 (sem terminal tubular) |
| 26 ... 20 (com terminal tubular) | |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 7 mm |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 2 Nm (Do lado da instalação) | |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1139802 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2CEA |
| Chave de produto | AF2CEA |
| GTIN | 4063151223267 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 29,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 30,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
SACC-M12FS-4PL M - Conector 1424655
-
SACC-M12FR-4PL M - Conector 1424656
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Cabo para sensor/atuador 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Anel de cabo 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - Terminal tubular 3203024
-
A 0,25- 7 - Terminal tubular 3202478
-
A 0,34- 7 - Terminal tubular 3009202
-
A 0,5 - 6 - Terminal tubular 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Terminal tubular 3200687
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - Capa de proteção 1430491
-
PROT-M12 FS - Capa de proteção 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Capa de proteção 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capa de proteção 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capa de proteção 1456190
-
WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem 1212368
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Alicate de crimpagem 1212046
-
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS - Cabo para sensor/atuador 1392839
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668111
Suas vantagens
Conectar de forma simples e sem ferramenta com conexão Push-Lock
Atribuição simples dos condutores individuais graças a identificação numérica e por cores das alavancas retentoras de contatos
Conexão confortável de condutores graças à alavanca
Conexão confiável e rápida de cabos elétricos
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector M12, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector M12, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Plugue IDC com conexão rápida (IP65)
- Conector M12, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector M12
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector M12, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP