Precisamente em instalações fotovoltaicas é frequente a ocorrência de acoplamentos de interferência nas linhas de comunicação devido aos processos de comutação de alta frequência. Por isso, nem sempre está garantido um monitoramento das instalações fotovoltaicas sem interferências. A comunicação sem fio na banda de 2,4 GHz é imune a interferências eletromagnéticas e, desse modo, está predestinada para a aplicação em instalações fotovoltaicas. Com os novos módulos sem fio é possível substituir cabos RS-485 por uma conexão sem fio segura e sem interferências de modo flexível e simples.
RAD-EE-2400-RS485
-
Módulo sem fio
1081818
Transceptor de rádio de 2,4 GHz com interface RS-485, conexão de antena RSMA (fêmea), redes ponto a ponto, em estrela e mesh até 250 estações, alcance até 500 m (com vista desimpedida), utilização em todo o mundo
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Aplicação | RS-485 |
| Modo de operação | Dados seriais (Ativação e configuração mediante o software PSI-CONF) |
| MTTF | 1064 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 492 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 196 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,152 W |
| Proteção contra surtos de transientes | sim |
| Limites de sistema | |
| Denominação | Módulo de rádio |
| Quantidade de participantes assessorados | ≤ 250 (Endereçamento via software PSI-CONF) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Máximo consumo de energia | ≤ 48 mA (com 24 V DC, com 25 °C) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
| Rádio | |
| Alcance | ≤ 500 m (O alcance pode ficar claramente acima ou abaixo do limite e depende do ambiente, da tecnologia de antenas e do produto aplicado) |
| Serial: RS-485 | |
| Taxa de dados | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Comprimento de transmissão | ≤ 1200 m |
| Resistor de terminação | 390 Ω (comutável via chaves DIP) |
| 150 Ω (comutável via chaves DIP) | |
| 390 Ω (comutável via chaves DIP) | |
| Serial: Interface de configuração | |
| Tipo de conexão | S-Port (soquete) |
| Rádio | |
| Descrição da interface | Trusted Wireless |
| Sentido | bidirecional |
| Frequência | 2400 MHz |
| Faixa de frequência | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Distância entre canais | 1,3 MHz |
| Número de grupos de canal | 8 |
| Número de canal por grupo | 55 |
| Potência de transmissão mínima | 0 dBm |
| Potência de transmissão máxima | ≤ 18 dBm (ajustável via Software) |
| Índice de dados | 16 kBit/s (ajustável) |
| 125 kBit/s (Ajuste de fábrica, ajustável) | |
| 250 kBit/s (ajustável) | |
| Sensibilidade de recepção mínima | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Funções | |
| Certificações de rádio | Europa, EUA, Canadá, demais países no E-Shop. |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Padrão de rádio | Trusted Wireless |
| Indicação de estado | LED tensão de alimentação, PWR (verde) |
| LED amarelo (qualidade de recepção, LINK) | |
| LED verde (dados de recepção, RX) | |
| LED verde (dados de transmissão, TX) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | cinza B (RAL 7043) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Altitude | 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 16g, 11 ms |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | 508 Listed |
| Licença de rádio Europa | |
| Observação | RED 2014/53/EU |
| Certificação de produtos de telecomunicações Austrália, RCM | |
| Certificado | - |
| Certificação de produtos de telecomunicações Brasil, ANATEL | |
| Certificado | 06279-19-06497 |
| Certificação de produtos de telecomunicações Índia, WPC | |
| Certificado | NER-ETA/314 |
| Licença de rádio México, IFT | |
| Certificado | RCPPHRA20-0068 |
| Certificação Coreia do Sul, KC | |
| Certificado | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretiva RED 2014/53/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 26 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Sinal | ± 2 kV |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (assimétrico) | |
| Sinal | ± 1 kV (assimétrico) |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55016-2-3 Classe A Campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Designação padrão | Diretriz RED 2014/53/UE |
| Normas/disposições | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
| Posição de montagem | opcional |
| Tipo de trilho de fixação utilizável | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 1081818 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC6 |
| Chave de produto | DNC614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 138,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 110 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Produtos compatíveis
-
RAD-CABLE-USB - Cabo programável 2903447
-
SCC 10-NS35 - Borne para blindagem 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Conversor de interface 2313452
-
SCK-C-MODBUS - Módulo de monitoramento de conjunto fotovoltaico 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Módulo de monitoramento de conjunto fotovoltaico 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cabo de antena 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cabo de antena 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cabo de antena 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cabo de antena 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cabo de antena 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cabo de antena 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Os dispositivos atendem aos requisitos de segurança cibernética da Diretriz de Equipamentos de Rádio (RED)?
Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem ...
Ver mais
Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem usar recursos indevidamente. Portanto, esse requisito não se aplica aos dispositivos.
Artigo 3.3, e: não aplicável aos dispositivos, pois nenhum dado pessoal é processado e a privacidade dos usuários finais não é afetada
Artigo 3.3, f: não aplicável, pois os dispositivos não são usados para transações financeiras