INJ 1110-T - Injetor
2703010

É preparada para os requisitos da CRA

Injetor PoE, 60 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, faixa de temperatura ampliada -40 °C ... 75 °C, isolamento galvânico. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Detalhes do produto









Suas vantagens

Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Faixa de tensão de alimentação ampliada de 18 V DC ... 57 V DC, redundante
Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna para proteger contra curtos-circuitos do lado PoE
10/100/1000 MBit/s