PPC de higiene com tela TFT de 60,5 cm/23,8" (tela tátil multitoque capacitiva), 1920 x 1080 pixels (Full HD) em caixa em aço inoxidável completamente fechada sem parafusos e cantos. Com processador configurável, memória principal, memória de dados e sistema operacional.
PCs de painel
Beneficie das vantagens de PCs de painel escalonáveis e modernos para adquirir e processar, medir, controlar e visualizar seus dados. PCs de painel táteis são o cartão de visita de cada solução de visualização. Na versão em variante de montagem e com braço de suporte com IP65 ou IP69k, todos os PCs de painel industriais convencem com robustez, desempenho e a mais recente tecnologia tátil.
PPC 23.8 AIO 69K
- PC de painel
PPC 23.8 AIO 69K
- PC de painel
1262470
PPC 17.3 AIO 69K
- PC de painel
PPC 17.3 AIO 69K
- PC de painel
1262469
PPC de higiene com tela TFT de 43,9 cm/17,3" (tela tátil multitoque capacitiva), 1920 x 1080 pixels (Full HD) em caixa em aço inoxidável completamente fechada sem parafusos e cantos. Com processador configurável, memória principal, memória de dados e sistema operacional.
As vantagens de nossos PCs de painel
- Adequado para qualquer instalação com tamanhos de tela de 7" a 21"
- Telas táteis projetivas e capacitivas da mais recente geração para a detecção precisa dos pontos de contato no setor industrial: são suportados ambientes molhados e úmidos e a operação com luvas
- Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
- Alta disponibilidade de sistema através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
- Expansível de forma flexível graças a cartões de expansão como, p. ex., portas Ethernet adicionais
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0