Interfaces Homem Máquina (IHMs)

Interfaces Homem Máquina (IHMs)

A automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Nossos modernos web panels com navegador aberto para aplicações HTML5 e os robustos web panels facilitam operar e monitorar sua solução de automação, mesmo em condições ambientais exigentes.

Tire proveito de uma orientação do usuário intuitiva, elevada confiabilidade e economia. Nós temos o painel IHM adequado como interface de usuário ideal para sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - Web panel
12IN SID121 - Web panel
1562358

Web panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projetiva e capacitiva (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 milhões de cores, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navegador QT, sem sistema de bus.

As vantagens de nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs)

  • Fácil de escalonar através de versão de software idêntica para todas as variantes e classes de potência
  • Fácil de usar graças a hardware pré-configurado e software pré-instalado
  • Integração flexível de controladores graças a drivers pré-instalados
  • Operação multiusuário eficiente graças à arquitetura servidor-cliente e à conexão web
  • Normas web abertas permitem a compatibilidade com todos os servidores web
  • Planejamento e documentação universais e digitais graças ao sistema COMPLETE line

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de tela
PCs de painel compactos com tecnologia de processador de última geração

Web panels Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece web panels robustos para ambientes exigentes. Com a faixa de temperatura ampliada, a alta resistência ao choque e legibilidade à luz solar, eles ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Faixa de temperatura ampliada (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Telas legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Telas táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Suas vantagens

  • Hardware robusto para ambientes adversos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e caixa mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para uso em ambientes úmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de tela plana

Para a indústria

Os VL3 FPM são telas planas e ampliam o portfólio de PCs de painel VL3. Esses monitores combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conexão ampliadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de tela
  • Mesma aparência dos painéis IHM xP 6000 e PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas dos painéis IHM xP 6000 e dos PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade ampliadas

Suas vantagens

  • Mesma aparência e dimensões de corte que as IHMs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de conexão melhoradas, inclusive 2 x saídas USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais úmidas

PCs de painel compactos

Uso de tecnologia de processador de última geração

Os VL3 PPCS são uma extensão do portfólio de PCs de painel VL3. Eles combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs xP 6000 com a tecnologia do VL3 UPC, PCs de caixa compacta com processadores Intel x6000 e opções de expansão líderes do setor.

Características principais

  • Processadores Atom® da geração da série x6000 (Elkhart Lake) disponíveis em longo prazo
  • Seis artigos fixos e um configurável
  • Opções flexíveis de expansão para a segunda porta COM, LAN sem fio, expansão Ethernet e conexão de telefonia móvel 4G/LTE
  • Pronto para o Windows 11

Suas vantagens

  • Plataforma de hardware moderna que pode ser dimensionada em termos de desempenho e espaço de armazenamento
  • Tecnologia de processador Elkhart Lake escalável e de última geração para oferecer o melhor desempenho do sistema em um pacote compacto
  • Mesma háptica e recursos mecânicos das IHMs xP 6000
  • As melhores opções de conectividade para permitir a comunicação entre diferentes redes e dispositivos periféricos simultaneamente

Painéis de operação com navegador compatível com HTML5 integrado

Web panels Integração flexível em seu sistema de automação graças à tecnologia web HTML5

Os painéis de operação com navegador web integrado exibem todas as visualizações baseadas na web que suportam o padrão HTML5 atual. Para além de outras ferramentas de visualização HTML5 encontra também um sistema perfeitamente ajustado com IHM PLCnext Engineer. Crie muito facilmente sua visualização baseada na web conforme os seus desejos. Não são necessários conhecimentos na área web, o software disponibiliza inúmeros símbolos e modelos que podem ser expandidos individualmente. Nossos painéis de operação com navegador aberto permitem projetar sem restrições a visualização baseada na web de sua instalação.

O web panel 6000: beneficie-se de uma representação de interfaces de usuário e visualizações de processos graças a HTML5

Web panels Rugged Série 6000

Web panels Rugged Visualização robusta para ambientes exigentes

Nossos web panels Rugged são a solução perfeita para todas as aplicações em que a confiabilidade e a robustez são necessárias. Graças ao navegador web integrado e ao suporte do padrão HTML5 mais recente, você pode exibir de forma conveniente suas visualizações baseadas na web – mesmo em condições extremas.

Os dispositivos impressionam por seu design particularmente robusto: vidro resistente a arranhões, caixa reforçada e alta resistência a vibrações e choques. Com uma faixa de temperatura ampliada de -30 a +65 °C e telas legíveis à luz solar, eles são ideais para uso em ambientes externos ou industriais adversos.

IHMs para automação predial

Painel de operação de espaços para a automação predial
Painel de operação de espaços na aplicação
Workbench do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Painel de operação de espaços para a automação predial

Com o painel de operação de espaços ERS 1000 você pode ajustar de forma confortável e individual inúmeras funções no espaço. Isso inclui, entre outros, a luz, o sombreamento e a temperatura ambiente. Assim, o ERS 1000 substitui um grande número de diferentes elementos de comando por uma solução compacta.

Suas vantagens

  • Visualização das funções do espaço para a operação intuitiva
  • Configuração flexível e fácil para o equipamento individual em cada quarto
  • Medição do ambiente do espaço graças a expansão fácil com módulos de sensor para temperatura, umidade do ar e concentração de CO₂

Ir agora para os produtos
Painel de operação de espaços na aplicação

A navegação intuitiva no menu através de ícones apelativos e de uma identificação individual de todas as funções de controle permite efetuar ajustes específicos no espaço. Para esse efeito, na tela estão disponíveis quatro blocos com teclas e LEDs correspondentes. Existem em várias variantes de cores para a representação. A cor apenas é definida durante a colocação em funcionamento. O ERS 1000 caracteriza-se por tempos de latência muito reduzidos durante a operação.

O dispositivo inclui, p. ex., um gerenciador de ambientes de utilização universal com função de memória para os ajustes específicos do usuário. O gerenciador de grupos dá a possibilidade tanto a operação em grupo de atuadores como a operação individual. Você pode utilizar a tela adicionalmente para a representação de diversas informações de estado. Também é possível a emissão de sinais sonoros. Além disso, está disponível um módulo de sensor com sensor de movimento integrado.

Workbench do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

O painel de operação de espaços ERS 1000 é conectado através de Ethernet ao controlador Building IoT ILC 2050 BI. A alimentação elétrica também ocorre através de Ethernet. A engenharia é muito eficiente graças à integração perfeita no sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics baseado em IoT.

No Emalytics Automation Workbench são automaticamente encontrados todos os dispositivos na rede e podem ser configurados de forma rápida, fácil e individual. Cada função no dispositivo tem um ponto de dados correspondente que é cabeado com facilidade na folha de arame com o atuador a ser controlado. Também é possível a configuração sem problemas de vários pontos de controle em um espaço.

Cada sensor do ERS 1000 é integrado em Emalytics como ponto de dados. Graças à função de histórico disponível de série do Emalytics, você pode efetuar, sem um esforço adicional, registros a longo prazo da concentração de CO₂ ou da temperatura e exportar os dados rapidamente para aplicações externas.

Mais sobre o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics