O kit de valor USB WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 atualiza um PC industrial (IPC) da Phoenix Contact do Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC para o sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Somente um IPC Phoenix Contact que foi vendido e configurado com um sistema operacional Windows pode ser atualizado. As plataformas IPC compatíveis são: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
PCs de caixa
Nossos Box PCs são concebidos para inúmeras tarefas de automação - desde a simples aquisição de dados até aplicações IoT e de borda complexas. Graças a trilhos DIN ou montagem na parede, você beneficia de um formato especial com uma robustez e economia de espaço especiais. Assim, graças à sua potência escalonável e a um grande número de interfaces, os nossos PCs integrados oferecem uma solução IPC para praticamente qualquer indústria e caso de aplicação.
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE
- Pacote de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE
- Pacote de software
1766928
As vantagens de nossos Box PCs
- Alta disponibilidade de sistema com design compacto através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
- Utilização versátil graças diferentes opções de montagem, p. ex., no trilho de fixação
- Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
- Expansível de forma flexível graças a placas de expansão e slots PCIe
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0