Ferramenta de decapagem
A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também cabos à prova de curto-circuito e de ligação à terra) 1,5 - 6 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 4 - 16 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Alicate de decapagem, para decapar cabos até 5 mm e condutores até 10 mm2; escala para medição do comprimento de decapagem; testado conforme VDE. Tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)
Ferramenta de decapagem multifuncional, para decapagem de cabos de 8 até 13 mm, de 0,2 até 10 mm2, com alicate de corte diagonal completo, testada de acordo com VDE 1000 V AC/1500 V DC
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2 níveis, medidas de decapagem 6,8 mm
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2 níveis, medida de decapagem 6,0 mm
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3 níveis, medidas de decapagem 2,7 e 8,3 mm
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3 níveis, medidas de decapagem 6,0 e 6,0 mm
Lâmina de reposição para WIREFOX-D CX-8, medidas de decapagem 2,5 + 6,8 mm
Suas vantagens
- Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
- Manuseio sem cansaço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX
Decapar com precisão e segurança
Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.
Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis
Substituir a lâmina de maneira simples
O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.
Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX
Decapar em vários níveis
A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.