Ferramenta de decapagem, etiquetada a laser segundo os dados do cliente, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2, autoajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem
A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.
Lâmina de reposição, bitola mín.: 0 mm2
Mandíbulas de reposição para WIREFOX 16
Lâmina de reposição para WIREFOX-D CX-3, medida de decapagem 12,0 mm
Ferramenta de decapagem, etiquetada a laser segundo os dados do cliente, para cabos e condutores (especialmente também cabos à prova de curto-circuito e de ligação à terra) 1,5 - 6 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2/rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Alicate de decapagem, para cabos planos de 0,75 a 2,5 mm2 e até 15 mm de largura, qualquer comprimento de decapagem
Ferramenta de decapagem, para condutores solares comuns no mercado de 2,5, 4 e 6 mm2, com parada de comprimento de 15 mm, para conector de campo SUNCLIX
Limitador de cabos, para alicate de decapagem QUICK-WIREFOX 6
Alicate de decapagem, para decapar cabos para recortes de de cabo, derivações de cabo e conexões blindagem com Ø 8 mm ... 9 mm, espessura de isolamento até 1,2 mm, comprimento de decapagem a partir de 20 mm
Lâmina de reposição, bitola mín.: 6 mm2, bitola máx.: 16 mm2, cores prat.
Suas vantagens
- Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
- Manuseio sem cansaço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX
Decapar com precisão e segurança
Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.
Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis
Substituir a lâmina de maneira simples
O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.
Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX
Decapar em vários níveis
A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.