Lâmina de reposição para WIREFOX 2,5
Ferramenta de decapagem
A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.
Lâmina de reposição, bitola mín.: 0,08 mm2, bitola máx.: 6 mm2
Mandíbulas de reposição para WIREFOX 4, WIREFOX 6SC e WIREFOX 10
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também cabos à prova de curto-circuito e de ligação à terra) 1,5 - 6 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para decapagem de linhas de dados, comando e fibra de vidro Ø 2,5 - 11 mm. Espessura de isolante até 1 mm
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2, auto-ajustável, comprimento do decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Alicate de decapagem para linhas à prova de curto-circuito, faixa de corte: 1,5 a 6 mm2, corte do fio até 6 mm2, mecanismo de ajuste até 18 mm2
Alicate de decapagem, para decapar cabos até 5 mm e condutores até 10 mm2; escala para medição do comprimento de decapagem; testado conforme VDE.
Ferramenta de decapagem, para linhas e cabos com 0 a 11 mm de diâmetro
Suas vantagens
- Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
- Manuseio sem cansaço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX
Decapar com precisão e segurança
Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.
Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis
Substituir a lâmina de maneira simples
O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.
Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX
Decapar em vários níveis
A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.