Lâmina de reposição para WIREFOX 16, para cabos e condutores de 4 - 16 mm2
Ferramenta de decapagem
A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.
Alicate de decapagem, bitola mín.: 6 mm2, bitola máx.: 16 mm2, peso 125 g, preto
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2 níveis, medida de decapagem 12,0 mm
Ferramenta de decapagem, para decapagem de cabos (especialmente para condutores de fibra óptica) de Ø 4 - 16 mm
Ferramenta de decapagem, para decapagem de linhas de Ø 8 – 28 mm
Batente de reposição, preto
Alicate de decapagem, para cabos para sensor/atuador sem halogênio (cabos SAC), com isolamento PUR e PVC, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, comprimento de decapagem livre
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2, auto-ajustável, comprimento do decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Lâmina de reposição para WIREFOX 4, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2
Suas vantagens
- Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
- Manuseio sem cansaço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX
Decapar com precisão e segurança
Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.
Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis
Substituir a lâmina de maneira simples
O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.
Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX
Decapar em vários níveis
A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.