Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2, auto-ajustável, comprimento do decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem
A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.
Lâmina de reposição para WIREFOX-D 11
Lâmina de reposição para WIREFOX-D CX-5, medidas de decapagem 5,5 + 5,5 mm
Lâmina de reposição para WIREFOX-D CX-4, medida de decapagem 6,8 mm
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3 níveis, medidas de decapagem 5,5 e 5,5 mm
Ferramenta de decapagem para cabo coaxial Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3 níveis, medidas de decapagem 3,5 e 7,5 mm
Lâmina de reposição para alicate de decapagem QUICK WIREFOX
Lâmina de reposição para WIREFOX-D CX-6, medidas de decapagem 2,7 + 8,3 mm
Lâmina de reposição, para QUICK WIREFOX 18
Lâmina de reposição para WIREFOX-D CX-2, medida de decapagem 9,2 mm
Suas vantagens
- Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
- Manuseio sem cansaço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX
Decapar com precisão e segurança
Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.
Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis
Substituir a lâmina de maneira simples
O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.
Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX
Decapar em vários níveis
A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.