Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Alicates de decapagem
Ferramenta de decapagem, para decapar cabos com Ø 4,5 mm ‑ 40‑mm, espessura de isolamento até 4,5 mm, lâmina móvel para cortes circulares, longitudinais e espirais
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 4 - 16 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Alicate para isolamento para cabos revestidos com PVC, área de isolamento: 0,08 a 6 mm2, cortes de fio flexível até 6 mm2 ou rígido até 4 mm2
Ferramenta de decapagem, para condutores e cabos de 0,08 a 2,5 mm de bitola do condutor, auto-ajustável, comprimento de decapagem ajustável até 15 mm, capacidade de corte até 6 mm2 flexível /1,5 mm2 rígido
Alicate de decapagem, para cabos e condutores de 6 mm2 ... 16 mm2, autoajustável, qualquer comprimento de decapagem, também adequado para cabos monocondutores
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2, auto-ajustável, comprimento do decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, para condutores solares de 2,5 - 6 mm2, comprimento de decapagem de 8,5 mm, para MC3, MC4 e contatos SOLARLOK
Ferramenta de decapagem, para decapagem de linhas de instalação Ø 8 - 13 mm , por ex. NYM 3 x 1,5 mm2 até 5 x 2,5 mm2, decapagem aderente individual 0,2 mm2 - 4 mm2 , com lâmina longitudinal e móvel
Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm2, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2 / rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível