Tecnologia de automação para PLCnext Technology

Tecnologia de automação para PLCnext Technology

Utilize nosso amplo portfólio de tecnologia de automação para preparar sua instalação para IIoT e Indústria 4.0 com PLCnext Technology. Trabalhe em tempo real com as linguagens de programação preferidas, seja IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®. Integre código-fonte aberto e aplicativos ou se interligue através de ligações à nuvem com PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge Device
EPC 1522 - Edge Device
1185423

Computador PLCnext Industrial Edge com processador Intel® Celeron® N3350. Este dispositivo Edge programável de fator de forma pequeno suporta IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ e é ideal para conversão de protocolo, aquisição de dados e computação em nuvem.

Go to Product Detail Page for item 2701237
AXL F AO8 XC 1F - Módulo analógico
AXL F AO8 XC 1F - Módulo analógico
2701237

Axioline F, Módulo de saída analógica, Saídas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2688093
AXL F CNT2 INC2 1F - Módulo de função
AXL F CNT2 INC2 1F - Módulo de função
2688093

Axioline F, Módulo funcional, Entradas para contador: 2, Entrada de encoder de valor incremental: 2, Codificadores simétricos de acordo com EIA-422 e codificadores assimétricos, Entradas digitais: 8, 24 V DC, Saídas digitais: 2, 24 V DC, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2702525
AXL F AI8 W 1F - Módulo analógico
AXL F AI8 W 1F - Módulo analógico
2702525

Axioline F, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, para aplicações SAFE AI com operação contínua isenta de manutenção, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2702017
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Módulo digital
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Módulo digital
2702017

Axioline F, Módulo de entrada/saída digital, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, Variante Extreme Conditions, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Porque você deveria utilizar a tecnologia de automação para PLCnext Technology:

  • Os PLCs em diversas classes de potência e otimizados para diversos campos de aplicação permitem a adaptação ideal à sua tarefa de automação
  • Integração em serviços de nuvem, p. ex., Proficloud.io, permite obter análises dos dados de suas máquinas e instalações em todo o mundo
  • Através de software de código aberto e apps, os PLCnext Control podem ser individualizados para o seu caso de aplicação específico
  • Sistema operacional aberto Linux e suporte de linguagens de alto nível, incluindo um ambiente de desenvolvimento otimizado
  • A possibilidade individual de expansão da funcionalidade PLC e a modularidade dos I/Os possibilitam sistemas de automação à medida

Novos produtos

Logotipo Virtual PLCnext Control
Módulo I/O para a medição de temperatura para o sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Elements com interface serial (RS-232/RS-485) e ampla gama de funções
Safety over EtherCAT® (FSoE)
Axioline Smart Elements – Módulos I/O de entrada e saída analógicos plugáveis
Módulo de expansão PLC para aplicações de segurança

Virtual PLCnext Control

Soluções de controle eficientes e flexíveis

O Virtual PLCnext Control oferece mais escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos na automação. Como software em um contêiner OCI, permitem uma integração perfeita, combinam segurança de OT e IT e aumentam a independência de hardware da sua solução de controle.

Características principais

  • Arquitetura de sistema baseada no ecossistema aberto PLCnext Technology
  • Programação conforme IEC 61131-3 e linguagens de alto nível como C++, C# e Matlab
  • Controlador e/ou dispositivo PROFINET
  • Configuração com gerenciamento baseado na web
  • Virtual PLCnext Control no contêiner OCI

Suas vantagens

  • Sistema de controle baseado em software com arquitetura aberta da PLCnext Technology
  • Escalonamento e adaptação fáceis a novos requisitos, sem necessidade de adaptação física
  • Conexão direta com sistemas de IT, serviços de cloud e plataformas IIoT para aplicativos orientados por dados
  • Minimiza os custos de investimento, pois não é necessário nenhum hardware especial
  • Máxima cibersegurança por meio de tecnologia baseada em contêineres

Módulo I/O para a medição de temperatura

Conexão do sensor de temperatura de resistência

O módulo destina-se ao uso dentro de uma estação I/O Axioline F. Ele é usado para registrar sinais de sensores de temperatura resistivos em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, Zona 0 e Zona 1. O módulo suporta todos os sensores comuns de platina e níquel.

Características principais

  • 8 canais de entrada analógicos para a conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
  • Entradas lineares até 10 kΩ
  • Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C
  • Entradas intrinsecamente seguras
  • Conexão dos sensores em tecnologia de 2, 3 e 4 condutores

Suas vantagens

  • Cumprimento dos requisitos de qualquer aplicação com a conexão de todos os RTDs comuns e entradas de resistência lineares
  • Flexibilidade de aplicação e maiores distâncias dos sensores graças ao uso da tecnologia de 2, 3 e 4 condutores
  • Alta confiabilidade graças a uma faixa de temperatura ampliada
  • Conexão a sensores RTD nas Zonas 0 e 1

Módulos I/O com interface serial

Variantes com funcionalidade ampliada

Esses Axioline Smart Elements permitem a operação de dispositivos periféricos disponíveis comercialmente com uma interface serial em um sistema de barramento. São possíveis taxas de transmissão de até 230.400 Bit/s na interface serial. O protocolo Modbus/RTU é suportado, entre outros.

Características principais

  • Um canal de entrada e saída serial
  • Interface RS-485 ou interface RS-232
  • Número de bits de dados, bits de parada e paridade ajustável
  • Suporte de vários protocolos
  • Suporte a cliente e servidor Modbus/RTU
  • 61 bytes de dados da interface serial podem ser transferidos por ciclo

Suas vantagens

  • Recuperação rápida de dados transmitidos pela interface serial
  • Filtragem direcionada de telegramas Modbus/RTU por meio de filtro de endereço ajustável
  • Adaptação otimizada ao tempo de resposta dos servidores Modbus/RTU
  • Economia considerável de espaço no quadro de comando devido ao sistema I/O modularmente combinável

Safety over EtherCAT® (FSoE)

Axioline Smart Elements

Os novos Axioline Smart Elements, certificados pela TÜV, permitem a comunicação segura via EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Elements são módulos plugáveis e independentes do sistema sem comunicação de bus. O elemento individual apenas suporta a funcionalidade I/O. Apenas em combinação com um backplane, que funciona de forma semelhante a um adaptador, é realizada a comunicação de bus para o sistema I/O correspondente.

Características principais

  • Oito entradas digitais seguras com dois pulsos de teste
  • Quatro saídas digitais seguras até 2 A

Suas vantagens

  • Comunicação segura via EtherCAT (FSoE)
  • Certificação TÜV para as exigências mais rigorosas de segurança até SIL 3/PL e
  • Economia considerável de espaço no quadro de comando devido ao sistema I/O modularmente combinável
  • Redução do tempo de cabeamento devido à tecnologia push-in
  • Sinalização de estado simples com LEDs

Módulos de entrada e saída analógicos

Axioline Smart Elements

Os Axioline Smart Elements podem ser integrados a sistemas com interfaces Smart Element. Eles são adequados para todos os controladores da família PLCnext Control e para os acopladores de bus Axioline F. Os novos módulos I/O permitem a operação de quatro sinais analógicos de -10 a 10 V.

Características principais

  • Quatro canais de saída analógicos
  • Faixa de sinal: -10 V ... 10 V
  • Quatro canais de entrada analógicos
  • Faixa de sinal: -10 V ... 10 V

Suas vantagens

  • Quatro canais analógicos em uma caixa compacta
  • Economia considerável de espaço no quadro de comando devido ao sistema I/O modularmente combinável
  • Redução do tempo de cabeamento devido à Push-in Technology
  • Sinalização de estado simples com LEDs

Módulo de expansão PLC para aplicações de segurança

AXC F XT SPLC 3000

O módulo é uma expansão do PLC para PLCnext Control. Ele é conectado no lado esquerdo do controlador. Isso amplia o portfólio de hardware para PLCnext Technology com um poderoso PLC de segurança para redes PROFIsafe e para os mais altos requisitos de segurança funcional.

Características principais

  • PROFIsafe F-Host para comunicação com até 300 F-Devices
  • PROFIsafe F-Device integrado
  • Largura: 100 mm
  • SCPU Arm® Cortex® A9 e A8 com 800 MHz e 600 MHz para o máximo desempenho

Suas vantagens

  • Totalmente integrado na PLCnext Technology
  • Programável com PLCnext Engineer
  • A mais alta modularidade com I/Os de segurança
  • Comunicação simultânea como F-Host e F-Device em redes PROFIsafe

PLCnext Control da série Axiocontrol

PLCnext Control escalonável com diferentes classes de potência

Aberto e inovador – PLCnext Control modular da série Axiocontrol

Na série Axiocontrol robusta, a Phoenix Contact oferece vários PLCs em diferentes classes de potência para PLCnext Technology. Eles foram concebidos para a programação com linguagens de alto nível, mas também de modo clássico conforme IEC 61131-3.
Os PLCs são expansíveis com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline. Além disso, pode expandir o PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 do lado esquerdo com outras funções de hardware, p. ex., outra porta Ethernet ou funcionalidade de segurança e de IA.

A segurança se baseia em um Trusted Platform Module (TPM) onde também é possível armazenar certificados de usuários. Os controladores desta série são os primeiros PLCs com certificação conforme IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile em combinação com a IEC 62443-4-2 pela TÜV Süd. Assim, é confirmado que o Secure Development Life Cycle foi completamente aplicado no desenvolvimento de PLCnext Control. A certificação de produto conforme IEC 62443-4-1/-4-2 mostra a você que um produto foi desenvolvido com segurança e, além disso, fornece informações sobre quais requisitos técnicos de segurança foram implementados. Com a ativação do perfil de segurança, você também obtém acesso a um amplo âmbito de funções do nível de segurança 2 (SL2).

PLCnext Control de alto desempenho

PLCnext Control de alto desempenho

Seguro e redundante – PLCnext Control para grandes redes com dispositivos de segurança

Com os controladores de alto desempenho para PLCnext Technology você realiza, entre outros, aplicações de automação que impõem requisitos especiais à segurança e disponibilidade. Para aplicações com um elevado nível de segurança, com nossos controladores de segurança até SIL 3 você está apostando na segurança. Eles reúnem a mais alta segurança através de dois CPUs independentes com um sistema de quatro núcleos de alto desempenho, permitindo operar redes extensas com até 300 dispositivos de segurança.

Graças à tecnologia de automação, você reduz paradas, trabalha de forma econômica e evita perigos, p. ex., em túneis ou em aeroportos. A função de redundância integrada com base em condutor de fibra óptica permite um processo ininterrupto em caso de falha ou troca de um controlador. O controlador RFC trabalha com base em PROFINET e graças à AutoSync Technology cria automaticamente o sistema redundante.

Os RFCs dispõem de uma interface de usuário intuitiva com um melhor manuseio graças a uma interface tátil resistiva. Isto assegura um elevado grau de monitoramento.
Com o servidor OPC UA integrado, os PLC já estão equipados para os requisitos do futuro, graças a um protocolo de comunicação padronizado.

Casos de aplicação de PLCnext Control para computação de borda

PLCnext Control para aplicações de borda em duas classes de potência

Centrado em dados e compacto – PLCnext Control para computação de borda

Para ser possível uma utilização ideal e baseada na nuvem de dados do campo, o PLCnext Control oferece para aplicações de borda a possibilidade de criar soluções de borda IoT inteligentes. Assim, é fechada a lacuna entre os mundos TI e TO. A PLCnext Technology permite uma integração fácil na infraestrutura de TI existente.

Com ferramentas de software pré-instaladas, como nó RED, um banco de dados Time Series local e uma ligação fácil à nuvem, você reduz os tempos de desenvolvimento e disponibilização. O processamento de dados a uma distância física mais perto do usuário permite uma troca de dados rápida, segura e sem latência. Um gerenciamento fácil e seguro é garantido através de uma ferramenta de gerenciamento baseado na web. Além disso, o dispositivo de borda é especialmente compacto e possui uma refrigeração passiva na caixa de metal maciço.

Ilustração de Virtual PLC com cloud e produtos

Virtual PLCnext Control – O futuro da automação

O novo portfólio de produtos Virtual PLCnext Control revoluciona a automação industrial com a introdução de controladores baseados em software na forma de contêineres OCI. Essa tecnologia permite abstrair as tarefas de controle dos dispositivos físicos e executá-las em potentes arquiteturas de computador, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. O Virtual PLCnext Control oferece um ambiente familiar com funções conhecidas e opções de programação que também são conhecidas do PLCnext Control baseado em hardware. As principais vantagens incluem um ciclo de vida do produto de software independente do hardware, a convergência de IT e OT, a escalabilidade dos recursos, bem como a manutenção fácil e atualizações por meio de processos comprovados de administração de IT. Esses propriedades fazem do PLCnext Control uma solução preparada para o futuro para a automação industrial.

PLCnext Technology Starterkit
Comece agora com a PLCnext Technology!

Acesse o mundo aberto da PLCnext Technology e inspire-se com a funcionalidade, a operação e o desempenho excepcional. Divirta-se e boa sorte programando.

Ir para o conjunto de inicialização
PLCnext Technology Starterkit
Sistema de automação com PLCnext Control e vários I/Os

Sistema de automação com PLCnext Control e vários I/Os

Alta modularidade no sistema de automação com I/Os

Você precisa de I/Os para seu sistema de automação? Com o abrangente portfólio de módulos I/O pode construir estações PLC com o princípio modular, que implementam os requisitos da aplicação de forma ideal. A seguir, em um PLCnext Control da série Axiocontrol você alinha os módulos I/O modulares em bloco da família de produtos Axioline F e os Axioline Smart Elements de configuração flexível no menor espaço. O portfólio I/O abrange diferentes módulos funcionais para além dos módulos digitais e analógicos. Alguns módulos Axioline F também estão disponíveis como variantes para condições ambientais especialmente adversas.

Você já está automatizando suas instalações com sistemas I/O Inline da Phoenix Contact e desejar se beneficiar no futuro de outras vantagens e converter para o ecossistema PLCnext Technology. O borne adaptador Inline oferece a possibilidade de converter uma estação I/O existente de forma fácil em um PLCnext Control e, assim, de modernizar sucessivamente um sistema existente.
A seleção das funções I/O adequadas, bem como da configuração da estação I/O, é feita rapidamente e sem erros através do software Project+.

Expansões de PLC para segurança, Ethernet e INTERBUS

Expansões de PLC para segurança, Ethernet e INTERBUS

Expansão funcionar de PLCnext Control

Expanda a funcionalidade de seu PLCnext Control (AXC F 2152 ou AXC F 3152), p. ex., através de um módulo de segurança, Ethernet ou inteligência artificial, alinhado à esquerda do controlador. Assim, fica disponível uma interface Ethernet adicional ou seu controlador é otimizado para aplicações com inteligência artificial e aprendizado de máquina. As expansões PROFIsafe alinháveis à esquerda são PLCs completos e orientados para a segurança, expandindo o âmbito de funções de seu PLCnext Control para aplicações seguras até SIL 3. Conecte até três módulos com um módulo de expansão adicional ao seu PLC.

Utilize as outras peças do ecossistema PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programador em um laptop
Laptop com PLCnext Store na tela
PLCnext Engineer

Com a plataforma de software flexível PLCnext Engineer, você obtém um software gratuito que reúne em uma ferramenta todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control. O software permite a configuração, programação conforme IEC 61131-3, programação de segurança, visualização e o diagnóstico, podendo ser expandida com funções e interfaces adicionais através de suplementos.
PLCnext Engineer oferece a possibilidade de acessar a programas de linguagem de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e os colocar em funcionamento e gerenciar em um PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível está convenientemente ligado à automação padrão.

Ir para o software
Programador em um laptop

Através da simples integração na nuvem, da possibilidade de utilizar software de código aberto e do constante crescimento do know-how da PLCnext Community, você se beneficia assim de novas formas de colaboração. Beneficie-se de informações, suporte e recursos úteis através PLCnext Technology. Ou coloque uma pergunta no fórum e obtenha respostas de nossos especialistas ou de outros usuários. Encontre FAQs, veja tutoriais, use nossa presença nas redes GitHub, Instagram e LinkedIn. Leia no MakersBlog sobre aplicações interessantes ou saiba mais sobre tendências setoriais e casos de aplicação.

Ir para a comunidade
Laptop com PLCnext Store na tela

A PLCnext Store oferece aplicativos de software (apps) permitindo a expansão direta e fácil da funcionalidade do PLCnext Control. A abertura da loja permite que inclusive fornecedores externos possam disponibilizar para venda os apps desenvolvidos por eles. Na PLCnext Store você obtém inúmeros apps para cada aplicação – desde bibliotecas de software para a programação acelerada até apps pré-programados, não necessitando de quaisquer conhecimentos de programação.

Ir para a PLCnext Store
E-paper
Novo e-paper PLCnext Technology

Este primeiro e-paper interativo sobre a PLCnext Technology fornece todas as informações de que você precisa em um só lugar.
Neste e-paper, você encontrará botões que permitem mais interação. Inspire-se com casos de uso interessantes. Dê uma olhada mais de perto em nosso hardware com imagens 3D. Saiba mais sobre os produtos em nossa loja virtual ou saiba mais sobre todas as quatro partes do ecossistema. Há também muitos links relacionados e vídeos incorporados sobre todos os seus tópicos favoritos.

Para o E-Paper
E-Paper PLCnext Technology