Com a plataforma de software flexível PLCnext Engineer, você obtém um software gratuito que reúne em uma ferramenta todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control. O software permite a configuração, programação conforme IEC 61131-3, programação de segurança, visualização e o diagnóstico, podendo ser expandida com funções e interfaces adicionais através de suplementos.
PLCnext Engineer oferece a possibilidade de acessar a programas de linguagem de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e os colocar em funcionamento e gerenciar em um PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível está convenientemente ligado à automação padrão.
Axioline F, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F