O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais de termopares comuns no ambiente industrial. O módulo suporta vários tipos de termopares conforme DIN EN 60584-1 e DIN 46710, assim como tensões lineares de -100 mV a +100 mV. Além disso, ele oferece uma entrada de tensão de -5 V a +5 V. Com transdutores é possível monitorar, por exemplo, correntes de aquecimento. As duas entradas Pt 100 (CJ1 e CJ2) podem ser utilizadas como entrada de sensor ou ponto de comparação externo.
AXL F UTH4 1H
-
Módulo de temperatura
2688598
Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 4 (4 entradas para termopares ou tensão linear, além de 1 entrada -5 V a +5 V), tecnologia de conexão: 2 condutores (blindado, trançado em pares), velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
4 canais de entrada analógicos para conexão de termopares ou tensões lineares de -100 mV a +100 mV
1 cabo de entrada analógico para conexão de tensões de -5 V até +5 V
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Registro interno e compensação da temperatura de pontos de comparação (parametrizável)
Possível conexão externa de sensores de pontos de comparação Pt 100
Tolerâncias baixas (normalmente ±0,01 % sensor tipo K)
Tolerâncias de medição muito baixas mesmo em diferentes posições de montagem, graças a uma compensação da posição no espaço do ponto de comparação interno
Elevada estabilidade de temperatura (tipicamente, 8 ppm/K)
Elevada resistência contra a influência de falhas eletromagnéticas (classe A)
Função de busca de canais "Channel Scout"
Placa de identificação de aparelho armazenada
Monitoramento da instalação com indicação através de LED de diagnóstico por canal