AXL F UTH8 1F - Módulo de temperatura
2688417

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (8 entradas para termopares ou tensão linear, além de 1 entrada -5 V a +5 V), tecnologia de conexão: 2 condutores (blindado, trançado em pares), velocidade de transmissão no bus local: 100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

8 canais de entrada analógicos para conexão de termopares ou tensões lineares de -100 mV até +100 mV
1 cabo de entrada analógico para conexão de tensões de -5 V até +5 V
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Registro interno e compensação da temperatura de pontos de comparação (parametrizável)
Possível conexão externa de sensores de pontos de comparação Pt 100
Aplicação simples graças à linearização interna das curvas características do sensor
Tolerâncias baixas (normalmente ±0,01 % sensor tipo K)
Alta estabilidade de temperatura (típico 5 ppm/K)
Elevada resistência contra a influência de falhas eletromagnéticas (classe A)
Função de busca de canais "Channel Scout"
Placa de identificação de aparelho armazenada
Monitoramento da instalação com indicação através de LED de diagnóstico por canal