O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. O módulo serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente. A elevada estabilidade a longo prazo do sistema elétrico dos periféricos permite uma operação contínua isenta de manutenção.
AXL F AI8 W 1F
-
Módulo analógico
2702525
Axioline F, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, para aplicações SAFE AI com operação contínua isenta de manutenção, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidade | 54 mm |
| Instrução para dimensões | A profundidade é válida com utilização de um trilho de fixação TH 35-7.5 (conforme EN 60715). |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Módulo base de bus |
| Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Área de endereçamento de entrada | 16 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Necessidade de dados de parâmetros | 11 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 6 Byte |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Descrição da entrada | Entradas diferenciais, tensão ou corrente selecionáveis individualmente |
| Quantidade de entradas | 8 |
| Tempo de transformação A/D | 2 µs |
| Resolução Conversor A/D | 16 Bit |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Indicação sobre tecnologia de conexão | blindado, par trançado |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 104 Ω (típico) |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 268 kΩ (típico) |
| Formatos de dados | IB IL, S7 compatível |
| Filtro de entrada | 30 Hz, 12 kHz e criação do valor médio (parametrizável) |
| Filtragem | Filtragem RFI / TP passivo de 1.ª ordem |
| Frequência de corte (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (no modo Fast) | |
| Faixa de tensão em modo comum sinal - GND | -50 V DC ... 50 V DC |
| Representação do valor de medição | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Ligação de proteção | Proteção contra transientes das entradas; Diodo supressor |
| Proteção contra sobrecarga das entradas de corrente; não; máx. ±5,2 V DC, Imáx = 50 mA | |
| Proteção contra sobrecarga das entradas de tensão; máx. ±30 V DC | |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Axioline F |
| Formato | modular em bloco |
| Posição de montagem | à escolha (sem redução da temperatura) |
| Escopo de fornecimento | inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F |
| Propriedades especiais | para aplicações SAFE AI com operação contínua isenta de manutenção |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,2 W |
| Potenciais: Alimentação do bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensão de alimentação | 5 V DC (via módulo de base Bus) |
| Consumo de corrente | máx. 130 mA (até HW 04) |
| máx. 60 mA (a partir de HW 05) | |
| típ. 105 mA (até HW 04) | |
| típ. 45 mA (a partir de HW 05) | |
| Potenciais: Alimentação para módulos analógicos (UA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 55 mA (a partir de HW 05) |
| máx. 45 mA (até HW 04) | |
| típ. 43 mA (a partir de HW 05) | |
| típ. 35 mA (até HW 04) | |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto; eletrônico (35 V, 0,5 s) |
| Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
| Proteção contra transientes; Diodo supressor | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (UBus)/alimentação de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (UBus)/entradas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (UBus)/terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação de 24 V (periféricos) / entradas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Entradas analógicas / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector Axioline F |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação". |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Conector Axioline F | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação". |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (no método anual) | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação, com média anual <75 %) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação, com média anual <75 %) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | à escolha (sem redução da temperatura) |
| Código | 2702525 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI2 |
| Chave de produto | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 268,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 204 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Produtos compatíveis
-
AXL F BS F - Conector Bus 2688129
-
AXL SHIELD SET - Conexão de blindagem 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
EMT (35X46)R - Plaqueta de encaixe 0801604
-
SAFE AI - Bloco de função 2400057
Suas vantagens
8 canais de entrada analógicos, bipolares, para conexão opcional de sinais de tensão ou de corrente
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Alta estabilidade a longo prazo das entradas de medição
Placa de identificação de aparelho armazenada
Processamento seguro de valores analógicos com SAFE AI e componentes adicionais
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP