EPC 1522 - Edge Device
1185423

Computador PLCnext Industrial Edge com processador Intel® Celeron® N3350. Este dispositivo Edge programável de fator de forma pequeno suporta IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ e é ideal para conversão de protocolo, aquisição de dados e computação em nuvem.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

Saída local de visualizações via DisplayPort
Suporte contínuo no PLCnext Engineer para programação OT
Conexão a PROFICLOUD
Conexão com o PLCnext Store, por ex., para a instalação de Node-RED, InfluxDB ou Docker-Portainer
Suporte de inúmeros protocolos, como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Duas interfaces Ethernet independentes
Linguagens de programação superior: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Interfaces de programação gráfica consistentes