Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

AXL F DO32/1 2H - Módulo digital
1004925

Axioline F, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 32, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

32 saídas digitais
24 V DC, 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 1 condutor
Diagnóstico de canal individual
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Placa de identificação de aparelho armazenada